IECEE CBスキーム
認証ID: NL-23160EAC
認証ID: RU C-DE.BL08.B.00644KEMA-KEUR
認証ID: 71-104946EAC
認証ID: KZ7500651131219505cULus認証済み
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 出力 | 600 V | 10 A | 24 - 12 | |
| 入力 | 600 V | 10 A | 20 - 8 | |
| C | ||||
| 出力 | 600 V | 10 A | 24 - 12 | |
| 入力 | 600 V | 10 A | 20 - 8 | |