VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 3,0M/S7
-
フロントアダプタ
2904718
VIP電源用ケーブル、20極の汎用フロントアダプタ SIMATIC S7-300 I/Oモジュールを接続、2分岐各10極のケーブル COMBIコネクタを接続、ピッチ:5.2 mm
製品の詳細
製品ライン | フロントアダプタ |
絶縁特性 | |
絶縁 | 基礎絶縁 |
過電圧カテゴリ | III |
定各電圧 (AC/DC) | ≤ 250 V AC/DC |
定格動作モード | 100 %動作時 |
電流 (単心ワイヤあたり、40°C) | ≤ 6 A |
電流 (単心ワイヤあたり、60°C) | ≤ 4 A |
電流 (ケーブルあたりの総電流、40°C) | ≤ 20 A |
電流 (ケーブルあたりの総電流、60°C) | ≤ 16 A |
定格絶縁電圧 | 260 V |
定格サージ電圧 | 4 kV |
サポート対象のコントローラ SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
適切なI/Oカード | 6ES7321-1BH02-0AA0 |
6ES7321-1BH10-0AA0 | |
6ES7321-7BH01-0AB0 | |
6ES7321-1BH50-0AA0 | |
6ES7321-1CH20-0AA0 | |
6ES7321-1FH00-0AA0 | |
6ES7321-1FF01-0AA0 | |
6ES7322-1FL00-0AA0 | |
6ES7322-1BH01-0AA0 | |
6ES7322-1BH10-0AA0 | |
6ES7322-1FH00-0AA0 | |
6ES7322-1BF01-0AA0 | |
6ES7322-8BF00-0AB0 | |
6ES7322-1CF00-0AA0 | |
6ES7322-1FF01-0AA0 | |
6ES7322-1HH01-0AA0 | |
6ES7322-1HF01-0AA0 | |
6ES7323-1BH01-0AA0 | |
6ES7327-1BH00-0AB0 | |
6ES7331-7HF01-0AB0 | |
6ES7331-7KF02-0AB0 | |
6ES7331-7KB02-0AB0 | |
6ES7332-7ND02-0AB0 | |
6ES7332-5HD01-0AB0 | |
6ES7332-5HB01-0AB0 | |
6ES7334-0CE01-0AA0 | |
6ES7334-0KE00-0AB0 | |
6ES7331-7TF01-0AB0 | |
6ES7332-8TF01-0AB0 | |
6ES7336-4GE00-0AB0 |
制御システムレベル | |
接続方法 | プラグイン接続 |
注記 | 20極に接続可能 I/Oモジュール |
フィールドレベル | |
接続方法 | COMBICONコネクタ |
接続数 | 2 |
極数 | 10 |
ピッチ | 5.2 mm |
ケーブル | |
長さ | 3 m |
極数 | 10 |
シールド用 | なし |
電線タイプ | 丸ケーブルセット |
導体構造、信号線 | 16x 1.80 mm |
AWG信号ライン | 21 |
電線断面積 | 10x 0.5 mm² |
外部シース素材 | PVC |
外部シース、色 | グレー |
導体材質 | ベア銅線 |
ケーブル抵抗 | ≤ 40 Ω/km |
絶縁抵抗 | ≥ 20 MΩ*km |
ハロゲンフリー | なし |
難燃性 | UL VW-1 |
周囲条件 | |
保護等級 | IP20 |
使用周囲温度 | -20 °C ... 60 °C |
周囲温度(保管時/運搬時) | -20 °C ... 80 °C |
標準/規則 | DIN EN 50178 |
IEC 60664 |
取付け位置 | 任意 |
動作時の注記 | 正しく使用するためには、設置指令の仕様(「ダウンロード」を参照)を遵守する必要があります。アプリケーション用、またはサードパーティ製品と共に使用。各サードパーティメーカーの仕様および安全に関する注意事項と警告指示事項も満たす必要があります。 |
アイテム番号 | 2904718 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | DK232S |
GTIN | 4046356881845 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 984.7 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 926 g |
関税率 | 85444290 |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
UT 2,5/1P BU - 接続式端子台 3045020
-
PT 2,5/1P - 接続式端子台 3210033
-
PT 2,5/1P BU - 接続式端子台 3210046
-
QTC 1,5/ 1P - 接続式端子台 3050073
-
QTC 1,5/ 1P BU - 接続式端子台 3050086
-
UT 2,5-TWIN/1P - 接続式端子台 3060490
-
UT 2,5-TWIN/1P BU - 接続式端子台 3060500
-
PT 2,5-TWIN/1P - 接続式端子台 3209633
-
PT 2,5-TWIN/1P BU - 接続式端子台 3209646
-
ST 2,5-TWIN-MT/1P - 断路ナイフ端子台 3040766
-
ST 2,5-TWIN-TG/1P - 断路端子台 3040847
-
PT 2,5-QUATTRO/2P - 接続式端子台 3209662
-
PT 2,5-QUATTRO/2P BU - 接続式端子台 3209675
-
UTTB 2,5/2P - 二段型端子台 3060351
-
UTTB 2,5/2P BU - 二段型端子台 3060364
-
PTTB 2,5/2P - 二段型端子台 3210871
-
PTTB 2,5/2P BU - 二段型端子台 3210884
-
STTB 2,5/2P - 二段型端子台 3040054
-
STTB 2,5/2P BU - 二段型端子台 3040672
-
QTTCB 1,5/ 2P - 二段型端子台 3050196
-
QTTCB 1,5/ 2P BU - 二段型端子台 3050206
-
ST 2,5/2P - 接続式端子台 3042133
-
ST 2,5/2P BU - 接続式端子台 3042094
-
SC 2,5/10 - COMBIレセプタクル 3042311
-
ST 2,5-PCBV/10-G-5,2 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1980569