QTTCB 1,5/ 2P - 二段型端子台
3050196

断面積
流量 ピクトグラム
電圧 ピクトグラム

二段型端子台、 電流および電圧は使用するコネクタによって決まります。、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 17.5 A、 接続方式: クイック/ダイレクトイン接続、 定格断面積: 1.5 mm2, 断面積: 0.25 mm2 - 1.5 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー

製品の詳細









互換性のある製品



特長

同形状のアース端子台を用意
鉄道、輸送機器などの振動、衝撃に対する試験実施済み