cUL認証済み
認証ID: E118976-20230317定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
撚線のみ | 29.9 V | 1.4 A | - 30 |
UL 認証
認証ID: E118976-20230317定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
撚線のみ | 29.9 V | 2 A | - 30 |
IDCメスコネクタ、 定格電流: 1.4 A、 試験電圧: 500 V AC、 極数: 68、 ピッチ: 1.27 mm、 色: 黒、 コンタクト表面: Au、 コンタクトタイプ: メス
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
撚線のみ | 29.9 V | 1.4 A | - 30 |
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
撚線のみ | 29.9 V | 2 A | - 30 |
IDCコネクタの組立ては自分で行う必要がありますか。
組立て作業は、ご要望に応じて当社で承ることが可能です。当社のコンフィグレータを使用して、50個の少量からでもお客様独自のケーブルアッセンブリを設計することができます。極数、ケーブル長など、ご希望の製品の特徴をご指定ください。さらに、IDC式プラグコネクタにストレインリリーフを設けることで、コネクタの寿命を延ばすことができます。
ケーブルアッセンブリのコンフィグレータでは何を設定することができますか。
コンフィグレーションプロセス中に、次の製品機能を定義します:
1. ご希望の極数
2. ご希望のケーブル長
3. 使用するIDC式プラグコネクタの数
4. フラットリボンケーブル上のIDC式プラグコネクタの方向
5. オプションのストレインリリーフのアタッチメント