FR 1,27 CA - 事前組立式IDCメスコネクタ
1498845

ピッチ 1.27 mm
接続方式

組立式IDCメスコネクタ、 定格電流: 1.4 A、ケーブル長: 任意入力(0.05 ~ 0.95 m)、色: グレー、 ケーブルタイプ:平型ケーブル、 組立品サンプルについては、「アクセサリ(Accessories)」タブをご参照ください。、製品ラインアップ: FR 1,27/...-FWL

製品の詳細








特長

開発プロセス時、データ整合のための顧客固有のシミュレーション時間を短縮
MCAD/ECADデータと無料サンプルサービスを用いて機器開発のデザイン・インをサポート
組立て済み品を注文可能:リボンケーブル付きIDC接続式メスコネクタにより、デバイスですぐ使用可能。
金めっき接点で長期的に安定した伝送を確保

よくある質問


IDCコネクタの組立ては自分で行う必要がありますか。

いいえ、IDC式プラグコネクタの組立ては、ご要望に応じて当社で承ります。当社のコンフィグレータを使用して、フラットリボンケーブルモジュールを50個のみからでもカスタマイズすることができます。極数、ケーブル長など、ご希望の製品の特徴をご指定ください。さらに、IDC式プラグコネクタにストレインリリーフを設けることで、コネクタの寿命を延ばすことができます。ケーブル長10 cmの組立済み製品は、サンプルとして在庫からすぐに提供可能です。これらは、型番SAMPLE FR 1,27/ xx-FWL-11/P/0,1(xx = 極数)の中からお探しいただけます。


ケーブルアッセンブリのコンフィグレータではどのような機能を選択することができますか。

コンフィグレーションプロセス中に、次の製品機能を定義します:
1. ご希望の極数
2. ご希望のケーブル長
3. 使用するIDC式プラグコネクタの数
4. フラットリボンケーブル上のIDC式プラグコネクタの方向
5. オプションのストレインリリーフのアタッチメント


組立済みIDC式プラグコネクタのサンプルの入手方法を教えてください。

製品は任意の極数で利用可能で、標準のケーブル長は10 cmです。これらは、型番SAMPLE FR 1,27/ xx-FWL-11/P/0,1(xx = 極数)の中からお探しいただけます。個別のケーブルアッセンブリは、当社のコンフィグレータを使用して、50個の少量からでもご注文いただけます。その他ご質問がございましたらご遠慮なくお問い合わせください。


どのようなフラットリボンケーブルがIDC式プラグコネクタに使用されますか

IDC式プラグコネクタとケーブル間の信頼性の高い接続を確保するには、リボンケーブルは0.635 mmピッチなど、一定の技術的特性を備えている必要があります。アプリケーションノートには、オプションのストレインリリーフを使用したセルフアッセンブリに必要な詳細が記載されています。アプリケーションノートは、該当製品のダウンロードエリアでご覧いただけます。
組立済みケーブルアッセンブリは、設定可能な製品1498845 FR 1,27 CAからご利用いただけます。



FAQを表示