cUL認証済み
認証ID: E118976-20230317| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 撚線のみ | 29.9 V | 1.4 A | - 30 | |
UL 認証
認証ID: E118976-20230317| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 撚線のみ | 29.9 V | 2 A | - 30 | |
IDCメスコネクタ、 定格電流: 1.4 A、 試験電圧: 500 V AC、 極数: 80、 ピッチ: 1.27 mm、 色: 黒、 コンタクト表面: Au、 コンタクトタイプ: メス
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 撚線のみ | 29.9 V | 1.4 A | - 30 | |
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 撚線のみ | 29.9 V | 2 A | - 30 | |
IDCコネクタの組立ては自分で行う必要がありますか。
いいえ、IDC式プラグコネクタの組立ては、ご要望に応じて当社で承ります。当社のコンフィグレータを使用して、フラットリボンケーブルモジュールを50個のみからでもカスタマイズすることができます。極数、ケーブル長など、ご希望の製品の特徴をご指定ください。さらに、IDC式プラグコネクタにストレインリリーフを設けることで、コネクタの寿命を延ばすことができます。ケーブル長10 cmの組立済み製品は、サンプルとして在庫からすぐに提供可能です。これらは、型番SAMPLE FR 1,27/ xx-FWL-11/P/0,1(xx = 極数)の中からお探しいただけます。
ケーブルアッセンブリのコンフィグレータではどのような機能を選択することができますか。
コンフィグレーションプロセス中に、次の製品機能を定義します:
1. ご希望の極数
2. ご希望のケーブル長
3. 使用するIDC式プラグコネクタの数
4. フラットリボンケーブル上のIDC式プラグコネクタの方向
5. オプションのストレインリリーフのアタッチメント
組立済みIDC式プラグコネクタのサンプルの入手方法を教えてください。
製品は任意の極数で利用可能で、標準のケーブル長は10 cmです。これらは、型番SAMPLE FR 1,27/ xx-FWL-11/P/0,1(xx = 極数)の中からお探しいただけます。個別のケーブルアッセンブリは、当社のコンフィグレータを使用して、50個の少量からでもご注文いただけます。その他ご質問がございましたらご遠慮なくお問い合わせください。
どのようなフラットリボンケーブルがIDC式プラグコネクタに使用されますか
IDC式プラグコネクタとケーブル間の信頼性の高い接続を確保するには、リボンケーブルは0.635 mmピッチなど、一定の技術的特性を備えている必要があります。アプリケーションノートには、オプションのストレインリリーフを使用したセルフアッセンブリに必要な詳細が記載されています。アプリケーションノートは、該当製品のダウンロードエリアでご覧いただけます。
組立済みケーブルアッセンブリは、設定可能な製品1498845 FR 1,27 CAからご利用いただけます。