FDX 20シリーズのDINレールスプライスボックスには、LC二連プラグカップリング×12が装備され、粉体塗装されたシートスチール製の特許取得済みくし形スプライスに組立済の900 μmピグテール(OM4)とスプライスホルダ(収縮圧着スプライス保護が別売)を装着し、完全に組み立てられた状態ですぐにスプライス可能。上部または下部のケーブルグランドからケーブル挿入が可能。背面側のアダプタ(側面にも取付け可能)を介したDINレール取付け用に準備されたケース(2部品)。
製品内容:
くし形スプライスを組み込んだDINレール取付けケース(取付け済み)、LC二連プラグカップリング×12、ピグテール×24(OM4)、スプライスホルダ×2、ケーブルグランド×1(M20x1.5)を装備
FOC-FDX20-PP-LCQ6-OM4-PT9 A05
-
スプライスボックス
1083300
スプライスボックス、 タイプ: レール取付け型モジュール、 保護等級: IP20、 部材: 金属製、 接続方式: スプライス接続、 ケーブル引込口: 上下、 ケースサイズ: 1、 色: グレー、 Ethernet
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
| Order information: | さらに、圧縮スプライス保護(製品番号:1019676)または圧着スプライス保護(製品番号:1019678)を別途ご注文いただく必要があります。 |
| シリーズ | FDX 20 series |
| タイプ | レール取付け型モジュール |
| センサの種類 | Ethernet |
| 接続プロファイル | LC-Duplex |
| ケーブル引込み口の数 | 2 |
| ケーブル数 | 24 |
| モジュールスロット数 | 12 |
| スロット数 | 24 |
| ネジ接続の種類 | M20 x 1.5 |
| 保護カバー | あり |
| ケーブル引込口 | 上下 |
| 減衰 | ≤ 0.3 dB |
| 通信媒体 | FO |
| 接続技術 | |
| 接続方法 | スプライス接続 |
| 幅 | 40 mm |
| 高さ | 130 mm |
| 奥行き | 115 mm |
| ハウジング | |
| ハウジング幅 | 40 mm |
| 機械特性 | |
| フェルール(棒端子)径 | 1.25 mm |
| 色 | グレー |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 棒端子材質 | ジルコニアセラミック |
| ハウジングの材質 | 金属製 |
| ハウジング表面材質 | パウダーコート、灰色 |
| ケーブルタイプ | マルチモードグラスファイバー |
| ケーブルタイプ | 900 µm |
| ケーブル構造 | セミルーズなコンパクトワイヤ(STB) |
| ケーブル外径 | 6 mm ... 12 mm |
| ケーブル外径 | 6 mm ... 12 mm |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 900 µm |
| 個別線径 | 900 µm (250/900 µm) |
| 単線、色 | IEC 60794-2に準拠した割当ての色分け |
| ハロゲンフリー | 可 |
| 耐油性 | いいえ |
| 難燃性 | はい |
| FOケーブル | |
| ファイバー数 | 24 |
| ファイバー | GOF |
| ファイバータイプ | マルチモード50/125 µmグラスファイバ |
| 減衰 | ≤ 0.3 dB (850 nm / 1300 nm時) |
| 反射減衰量 | ≥ 35 dB (850 nm / 1300 nm時) |
| 通信媒体 | FO |
| 機械的仕様 | |
| ネジ接続の種類 | M20 x 1.5 |
| 減衰 | ≤ 0.3 dB |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 (IEC 60529準拠) |
| IP20 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 85 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 周囲温度(配線時) | 0 °C ... 50 °C |
| 遠紫外線放射抵抗 | あり |
| 耐油性 | いいえ |
| 難燃性 | はい |
| 耐油性 | いいえ |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | DINレールアダプタの柔軟な再プラグ接続用オプション |
| アイテム番号 | 1083300 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | ABNGAS |
| GTIN | 4055626818580 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 720.5 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 648.383 g |
| 関税率 | 85367000 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170113 |
| ECLASS-15.0 | 19170113 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001130 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/1 - FOパッチケーブル 1115625
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FOパッチケーブル 1115601
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/2 - FOパッチケーブル 1115624
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - FOパッチケーブル 1115600
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/5 - FOパッチケーブル 1115621
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/5 - FOパッチケーブル 1115598
-
FOC-OE-OE-GMB-U-OM4-24/... - FOケーブル 1286208
-
FOC-OE-OE-GL-U-OM4-24/... - FOケーブル 1286211
-
FOC-LC:A-LC:A-GZ03/... - FOパッチケーブル 1405690
-
FOC-SC:A-LC:A-GZ03/... - FOパッチケーブル 1405693
-
FOC-LC:A-SJ:A-GZ03/... - FOパッチケーブル 1405696
-
FOC-TOOL-FERRULECLEANER-1.25 - FOアクセサリ 1407032
-
FOC-TOOL-STICKCLEANER-1.25 - FOアクセサリ 1407000
-
A-INSP-M20-68N-P-LG - ねじプラグ 1424519
-
WP-CN PA M20 - カウンタナット 3241134
-
SF-PH 1-80 - ドライバ 1212559
-
SF-SL 1,0X5,5-150 - ドライバ 1212552
-
E/NS 35 N - エンドブラケット 0800886
-
NBC-PP-G1PGY - DINレールアダプタ 1041740
-
FL DIN RA - DINレールアダプタ 2891053
-
G-INS-M20-S68N-PNES-GY - ケーブルグランド 1411125
-
TML (104X10)R - マーキングシート 0801835
-
TML (EX9,5)R TR - マーキングシート 0816634
-
EMLS (70X32)R SR - シール式セーフティラベル 0800346
-
EML-HA (76X51)R - ざらざらした表面に使用するラベル 0830609
-
PML-W100 (25X25)R - 警告ラベル 0830429
-
LS-EMLP (60X15) WH - デバイスマーキング 0831696
-
WML-RFID/HF 14 (25X19)R - ケーブルマーカー 0803386
特長
統一された設計で、直感的に分かる前面パネル操作と明確な制御盤の配置
6方向の位置に柔軟なDINレール取付けが可能
産業用アプリケーションに最適
幅広く試験済みの部品により、継続的で信頼性の高いデータ接続
標準DINレールNS 35/7.5またはNS 35/15にスナップオン取付け
便利なスプライシングとコンパクトな曲げ半径用に完璧にサイズ調整され、特許取得済みのピグテールトレー。
融着接続に最適
簡単なフィールド接続用