FL SWITCH SFNT 8TX
-
Industrial Ethernet Switch
2891005
広範囲温度Ethernetスイッチ、TP RJ45ポート×5、10/100 Mbpsのデータ通信速度を自動検出(RJ45)、自動交差機能、QoSプライオリティメッセージを表示、セキュリティフレームに対応
製品の詳細
| 幅 | 50 mm |
| 高さ | 130 mm |
| 奥行き | 100 mm |
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| 使用上の制限 | |
| CCCexの注記 | 中国では防爆エリアでの使用は認められていません。 |
| ハウジングの材質 | アルミ |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| Ethernet(RJ45) | |
| 接続方法 | RJ45 |
| 接続方式に関する注意事項 | オートネゴシエーションおよび自動交差 |
| 通信速度 | 10/100 Mbit/s |
| 伝送手段 | RJ45ツイストペアによるEthernet |
| チャネル数 | 8 (RJ45ポート) |
| 製品の種類 | スイッチ |
| 製品シリーズ | Unmanaged Switch SFNT |
| タイプ | ブロックデザイン |
| MTTF | 80.2 年 (MIL-HDBK-217F規格、温度25°C、動作サイクル100%) |
| スイッチ機能 | |
| 基本機能 | アンマネージドスイッチ/オートネゴシエーション、IEEE 802.3に準拠、ストアアンドフォワードスイッチングモード、QoSおよびアラームコンタクトを含む。 |
| 状態および診断表示 | LED: US1、US2(冗長電源)、リンク、動作(ポートごと) |
| 追加機能 | Autonegotiation |
| セキュリティ機能 | |
| 基本機能 | アンマネージドスイッチ/オートネゴシエーション、IEEE 802.3に準拠、ストアアンドフォワードスイッチングモード、QoSおよびアラームコンタクトを含む。 |
| ローカル診断 | US 電源 緑色LED |
| LNK/ACT リンク状態/データ伝送 緑色LED | |
| 100 データ伝送速度 黄色のLED | |
| 規準状態での最大損失電力 | 3.72 W |
| 通信媒体 | 銅 |
| 電源 | |
| 電源 (DC) | 24 V DC (冗長) |
| 電圧範囲 | 9 V DC ... 32 V DC |
| 接続 | COMBICON経由、最大接続電線断面積2.5 mm² |
| 残存リプル | 3.6 VPP (許容電圧範囲内) |
| 最大消費電流 | 490 mA (@9 V DC) |
| 通常電流消費 | 155 mA (約 US = 24 V DC) |
| 単線接続サイズ | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 24 ... 14 |
| 剥き線長さ | 7 mm |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 75 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 気圧(動作) | 62 kPa ... 108 kPa (海抜4160 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 62 kPa ... 108 kPa (海抜4160 mまで) |
| 適合/認証 | |
| 適合 | CE準拠 |
| ATEX | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc |
| EUタイプ部品承認番号 | DEMKO 16 ATEX 1617X |
| IECEx | Ex nA nC IIC T4 Gc |
| IECEx証明書 | IECEx UL 16.0093X |
| UL、米国 / カナダ | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| 電磁適合性 | EMC指令2004/108/ECに準拠 |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 61000-6-4 |
| 機能 | |
| 基本機能 | アンマネージドスイッチ/オートネゴシエーション、IEEE 802.3に準拠、ストアアンドフォワードスイッチングモード、QoSおよびアラームコンタクトを含む。 |
| 状態表示 | LED: US1、US2(冗長電源)、リンク、動作(ポートごと) |
| アイテム番号 | 2891005 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNN113 |
| GTIN | 4046356457200 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 635.8 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 460 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170402 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
互換性のある製品
-
-
DT-LAN-CAT.6+ - サージ保護機器 2881007
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - パッチケーブル 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - パッチケーブル 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - パッチケーブル 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - パッチケーブル 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - パッチケーブル 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - パッチケーブル 1408970
-
FL SEC PAC 4TX - ポートガードセキュリティエレメント 2832865
-
FL DIN RA - DINレールアダプタ 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - 防塵 2832991
-
E/NS 35 N - エンドブラケット 0800886
-
FL PA SFNT 5-8 - 取付けプレート 2891012
特長
RJ45ポートは10/100 Mbpsの伝送速度をサポート
光ファイバポートは100 Mbpsに対応
QoS(Quality of Service)優先メッセージ
-40°C~+75°Cの幅広い動作温度
電源用アラームコンタクトとリンク状態診断
スイッチにはケーブルロックとポートブロックもあり
LEDによるローカル診断インジケータ
オートネゴシエーションと自動交差検出で設置とセットアップが簡単