ギガビットモジュールスイッチは高性能のマネージドスイッチで、産業用アプリケーションのポート要件にモジュール式で柔軟に対応します。また、すべての一般的なギガビットおよびファストイーサネット送信標準、IT標準プロトコル、PROFINETおよびEthernet/IPオートメーションプロトコルをサポートします。生産中枢またはオートメーションセルでの使用するために、FL SWITCH GHS 4G/12にはギガビットポートが4ポートあり、SFPモジュールまたはツイストペア接続経由で使用できます。100 Mbps TXポートが4ポート統合されているほか、最大16ポートの100 Mbpsをインターフェースモジュール経由で使用できます。
このスイッチにはレイヤ3ライセンスが統合されており、このライセンスを使ってルータとして設定することができます。GHSスイッチは最大28の異なる回ネットワークにルーティングすることができます。また、VRRP(仮想ルータ冗長プロトコル)を使って冗長ルータとして動作させることもできます。
FL SWITCH GHS 4G/12-L3
-
Industrial Ethernet Switch
2700786
イーサネットギガビットモジュールスイッチ、1000 Mbps Comboポートx4、10/100 Mbps RJ45スロットx12、拡張ステーションで24ポートまで拡張可能、ルーティング機能を内蔵
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 幅 | 289 mm |
| 高さ | 127 mm |
| 奥行き | 122 mm |
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| ベースプレート部材質 | アルミダイキャスト、耐腐食性 |
| ハウジング表面材質 | ステンレス製、スムーズで耐腐食性 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| Ethernet | |
| 接続方法 | RJ45 |
| 接続方式に関する注意事項 | オートネゴシエーションおよび自動交差 |
| 通信速度 | 10/100 Mbit/s |
| 伝送手段 | 銅 |
| 伝送距離 | 100 m (セグメントごと) |
| 信号LED | 電源、データ伝送、エラー、リンク、動作 |
| チャネル数 | 4 (RJ45ポート) |
| Ethernet | |
| 接続方法 | インターフェースモジュール経由 |
| 接続方式に関する注意事項 | 最大4点のインターフェースモジュール(拡張なし) |
| 通信速度 | 10/100 Mbit/s (全二重) |
| 伝送手段 | マルチモードグラスファイバー |
| シングルモードグラスファイバー | |
| POF-SCRJ | |
| GI-HCSファイバー | |
| 銅 | |
| PoE | |
| 信号LED | データ受信、リンク状態 |
| チャネル数 | 2 (インターフェースモジュールごと) |
| Ethernet (Combo) | |
| 接続方法 | SFP/RJ45 |
| 通信速度 | 1000 Mbit/s (全二重) |
| 伝送手段 | FO |
| 銅 | |
| 伝送距離 | 最大 80 km (使用するファイバー/SFPモジュールによって異なる) |
| 波長 | 850 nm / 1310 nm / 1550 nm |
| チャネル数 | 4 (SFPポートまたはRJ45ポート) |
| Ethernet (Combo) | |
| 接続方法 | SFP/RJ45 |
| 接続方式に関する注意事項 | SFPポートまたはRJ45ポートがアクティブ |
| 通信速度 | 10/100/1000 Mbps (SFPモジュール:1000 Mbps) |
| 伝送手段 | 銅またはSFPモジュール |
| 伝送距離 | 最大 80 km (使用するファイバー/SFPモジュールによって異なる) |
| 波長 | 850 nm / 1310 nm / 1550 nm |
| 信号LED | データ受信、リンク状態 |
| チャネル数 | 4 (Comboポート) |
| シリアル(RS-232) | |
| 接続方法 | RS-232-C、6極MINI-DINメスコネクタ(PS/2) |
| 製品の種類 | スイッチ |
| 製品シリーズ | Managed Switch GHS |
| タイプ | Stand-alone |
| MTTF | 78.04 年 (SN 29500規格、温度25°C、動作サイクル21%) |
| 47.91 年 (SN 29500規格、温度40°C、動作サイクル34.25%) | |
| 13.92 年 (SN 29500規格、温度55°C、動作サイクル100%) | |
| 絶縁特性 | |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| スイッチ機能 | |
| サポートするブラウザ | Internet Explorer 5.5以上 |
| 通信用コンタクト制御電圧 | 24 V (通常) |
| 通信用コンタクト制御電流 | 190 mA (最大) |
| PROFINET適合性クラス | Conformance Class B |
| PROFINETデバイスの機能 | PROFINET装置 |
| PROFIenergy | |
| Fast Startup | |
| PROFINET仕様 | バージョン1.1 |
| 状態および診断表示 | LED:US1、US2(電源)、Fail(アラーム接点)、Ethernetポートごとに2点のLED(LinkおよびActivity/Speed/Duplexの切換え)、DI1、DI2(デジタル入力)、UI(拡張センサの電源)、大型操作ディスプレイ(IPアドレスと他のパラメータを表示) |
| 基本機能 | ストアアンドフォワードスイッチ、スマートモード、ポートミラー化、マルチキャストフィルタリング、IGMPスヌーピング、VLAN、メディア冗長プロトコル(MRP、IEC 62439準拠)、ラピッドスパニングツリー(RSTP)、FRD(Fast Ring Detection)、Large Tree Support、IEEE 802.1Xセキュリティ、ポートセキュリティ、PROFINETデバイス、GMRP、GVRP、SNTP、デジタル入力×2 |
| 管理 | ウェブベース管理 (HTTP) |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| 診断機能 | RMON History |
| N:1-Portmirroring | |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| フィルタ機能 | Quality of Service (8つのプライオリティクラス) |
| Port-Priorisierung | |
| VLAN (最大223のVLAN) | |
| 冗長化 | MRP (Media Redundancy Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| STP (Spanning Tree Protocol) | |
| MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) | |
| 追加機能 | DHCP Option 82 (Relay Agent) |
| リンクアグリゲーション (最大8トランク) | |
| BootP | |
| DHCP-Client | |
| MAC-based Port-Security | |
| ジャンボフレーム | |
| 電力消費 | 通常 19 W (プラグインインターフェースモジュールなし) |
| ローカル診断 | US1/2 電源US1、US2 緑色LED |
| 障害 区分 LED赤 | |
| リンク リンク状態 緑色LED | |
| モード データ伝送速度 緑色LED | |
| モード データ伝送速度 緑/橙LED | |
| 規準状態での最大損失電力 | 19.2 W |
| 通信媒体 | 銅 |
| FO | |
| 電源 | |
| 電源 (DC) | 24 V DC (冗長) |
| 電圧範囲 | 18.5 V DC ... 30.2 V DC |
| 接続 | COMBICON経由、最大接続電線断面積2.5 mm² |
| 残存リプル | 3.6 VPP (許容電圧範囲内) |
| 最大消費電流 | 2.7 A |
| 通常電流消費 | 800 mA (最大2.5 A、コンフィギュレーションによる) |
| 機能 | |
| 通信用コンタクト制御電圧 | 24 V (通常) |
| 通信用コンタクト制御電流 | 190 mA (最大) |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| プラグ式 | あり |
| 単線接続サイズ | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 24 ... 12 |
| 剥き線長さ | 7 mm |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 55 °C (結露なし) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -20 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 振動(動作) | IEC 60068-2-6に準拠:5g、150 Hz |
| 気圧(動作) | 80 kPa ... 108 kPa (平均海面上2000 m) |
| 気圧 (保管/移動) | 66 kPa ... 108 kPa (海抜3500 m) |
| コーティングを劣化させる物質の影響を受けない | VWの仕様に準拠 |
| 電磁適合性 | EMC指令2014/30/EUに準拠 |
| EMC指令に適合 | IEC 61000-4-2 (ESD) 基準B、クラス3 |
| IEC 61000-4-3(放射干渉イミュニティ) 基準A、10 V/m | |
| IEC 61000-4-4(バースト) 基準A、1 kV | |
| IEC 61000-4-5(サージ) 基準B | |
| IEC 61000-4-6(導体干渉イミュニティ) 基準A、10 Vrms | |
| EN 55022(放射干渉) タイプ A | |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2:2005 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 61000-6-3/-4 |
| システム要求 | |
| サポートするブラウザ | Internet Explorer 5.5以上 |
| 状態表示 | LED:US1、US2(電源)、Fail(アラーム接点)、Ethernetポートごとに2点のLED(LinkおよびActivity/Speed/Duplexの切換え)、DI1、DI2(デジタル入力)、UI(拡張センサの電源)、大型操作ディスプレイ(IPアドレスと他のパラメータを表示) |
| アイテム番号 | 2700786 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNN123 |
| GTIN | 4046356647151 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 3,032 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 2,700 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 000dbfce-7643-42b8-ad64-03d846d17c0f |
互換性のある製品
-
-
FL SFP SX - メディアモジュール 2891754
-
FL SFP LX - メディアモジュール 2891767
-
FL SFP LH - メディアモジュール 2989912
-
FL SD FLASH/MRM - プログラム/コンフィギュレーションメモリ 2700270
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - FOケーブル 2799322
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - FOケーブル 2799432
-
FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/... - FOパッチケーブル 2901558
-
FOC-GDO-1017/IP20/... - FOパッチケーブル 2901559
-
FL IF 2PSE-F - メディアモジュール 2832904
-
COM CAB MINI DIN - 接続ケーブル 2400127
-
FL DIN RA - DINレールアダプタ 2891053
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - パッチケーブル 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - パッチケーブル 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - パッチケーブル 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - パッチケーブル 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - パッチケーブル 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - パッチケーブル 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - パッチケーブル 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - パッチケーブル 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - パッチケーブル 1408970
特長
FL SFPプラグインモジュールでGigabitグラスファイバーを接続
ルーティング機能を組込み
IEEE 802.1X準拠のオートメーションネットワークセキュリティ
フィールドでアッセンブリ可能なPOF、HCS、GI HCSなどのメディアを接続
新しいオペレータ/ディスプレイインターフェースによるすばやく簡単なローカルコンフィグレーションオプション