FL IF 2PSE-F
-
メディアモジュール
2832904
インターフェースモジュール、PoEツイストペアポートを接続、RJ45、上り方向に接続
製品の詳細
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| 製品の種類 | 拡張モジュール |
| タイプ | ブロックデザイン |
| 規準状態での最大損失電力 | 21.6 W |
| 試験電圧 | 500 V AC |
| 通信媒体 | 銅 |
| 電源 | |
| 電源 | 48 V DC (内部/DC 48 V、PoE対応) |
| 電圧範囲 | 45.5 V DC ... 53 V DC |
| 接続 | FL SWITCH GHSまたはFXTより |
| 通常電流消費 | 10 mA (最大900 mA) |
| Ground connection | ヘッドステーション経由 |
| 接続するブレーキ | |
| 接続方法 | FL SWITCH MM HSまたはFL MXTに差し込み可能 |
| 電源: モジュール型電子機器 | |
| 接続方法 | COMBICON |
| 電源 | 48 V DC (COMBICON経由、最大接続電線断面積2.5 mm²) |
| 電圧範囲 | 44 V DC ... 53 V DC |
| 消費電流 | 最大 850 mA |
| 接続方法 | FL SWITCH MM HSまたはFL MXTに差し込み可能 |
| Ethernet | |
| 接続方法 | RJ45 |
| 通信速度 | 10/100 Mbit/s (前面接続) |
| 伝送手段 | RJ45ツイストペアによるEthernet |
| 伝送距離 | 100 m (セグメントごと) |
| チャネル数 | 2 (PoEポート) |
| 通信速度 | 10/100 Mbit/s (前面接続) |
| 伝送距離 | 100 m (セグメントごと) |
| チャネル数 | 2 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 31 mm |
| 高さ | 84.7 mm |
| 奥行き | 75.5 mm |
| 色 (ハウジング) | 緑 (RAL 6021) |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| ハウジングの材質 | PA 6.6 |
| 耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠 | : 動作時: 25g、持続時間11 ms、半正弦波衝撃インパルス |
| : 保管/輸送時: 50g、持続時間11 ms、半正弦波衝撃インパルス | |
| 振動抵抗 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠 | : 動作/保管/輸送時: 5g、150 Hz、基準3 |
| 自由落下 IEC 60068-2-32準拠 | : 1 m |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 55 °C (結露なし) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -20 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 振動(動作) | IEC 60068-2-6に準拠:5g、150 Hz |
| 電磁適合性 | EMC指令2004/108/ECに準拠 |
| EMC指令に適合 | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) 基準B |
| IEC 61000-4-3(放射干渉イミュニティ) 基準A | |
| IEC 61000-4-4(バースト) 基準A | |
| IEC 61000-4-5(サージ) 基準A | |
| IEC 61000-4-6(導体干渉イミュニティ) 基準A | |
| IEC 61000-4-8(磁場イミュニティ) 基準A | |
| EN 55022(放射干渉) 基準A | |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2:2005 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 61000-6-3/-4 |
| コーティングを劣化させる物質の影響を受けない | VWの仕様に準拠 |
| 取付けタイプ | ホストシステム内 |
| アイテム番号 | 2832904 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNN142 |
| GTIN | 4046356076050 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 105.6 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 70 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 3f889273-36e8-4247-bf25-b8478e5ee19b |
互換性のある製品
-
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45コネクタ 2744571
-
FL CAT5 HEAVY - 通信用ケーブル 2744814
-
FL CAT5 FLEX - 設置ケーブル 2744830
-
FL CRIMPTOOL - 組立て工具 2744869
-
VS-08-T-G-RJ45/IP20 - RJ45スリーブハウジング 1652295
-
STEP-PS/ 1AC/48DC/2 - 電源 2868680
-
TRIO-PS/1AC/48DC/ 5 - 電源 2866491
-
QUINT-PS/1AC/48DC/ 5 - 電源 2866679
-
ZBF 29:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0829003
特長
IEEE 802.3af
GHSシステムに最適