STEP-PS/ 1AC/48DC/2 - 電源
2868680

スイッチング電源、STEP POWER、ねじ式接続、DINレール取付け、入力:単相、出力:48 V DC / 2 A、30 V DC~56 V DCで調節可能、最大96 WのPoEアプリケーション

製品の詳細









互換性のある製品



特長

DINレールにスナップ止めするか表面にねじ止めするだけの柔軟な取付け
500,000時間以上の高いMTBF(平均故障間隔)とU/I特性曲線で電源の信頼性がある
最大のエネルギー効率と超低消費アイドリングで省エネを実現