FL SWITCH 2708
-
Industrial Ethernet Switch
1106615
Managed Switch 2000 シリーズ、8 M12ポート 10/100/1000 Mbps、保護等級: IP65/IP66/IP67、周囲温度(動作時): -40 °C ... 70 °C、電源電圧範囲: 9 V DC ... 57 V DC、PROFINET Conformance Class B、広域な温度範囲、IEC 62443-4-1に準拠する認証された開発プロセス、IEC 62443-4-2に準拠して認証済みの製品、本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
互換性のある製品
特長
堅牢なIP67ハウジング
簡単にパネル取付け