UT 4 YE - 接続式端子台
3045114

断面積
接続方式
流量 ピクトグラム
電圧 ピクトグラム

接続式端子台、 定格電圧: 1000 V、 定格電流: 32 A、 接続数: 2、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 4 mm2、 断面積: 0.14 mm2 - 6 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 黄

製品の詳細









互換性のある製品



特長

グローバルな知名度:国際的に認められた実績のあるねじ接続方式
特許取得済みのねじ緩み防止機構で、メンテナンスフリーおよび耐振動性
2つのまったく同一の電線の接続が可能で、省スペースで柔軟
高品質材料の使用により長期的に安定した接続
高い接触力により低い自己発熱
標準化されたCLIPLINE completeのブリッジアクセサリ、マーキングアクセサリ、テストアクセサリにより、高い柔軟性を実現
耐振動性がありメンテナンスフリーの電線接続