DNV
認証ID: TAE00001S9CSA
認証ID: 13631| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
IECEE CBスキーム
認証ID: DE1-63061_M1| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 32 A | 0.2 - 4 | ||
cULus認証済み
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 工場配線 | 600 V | 40 A | 26 - 10 | |
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| 複数電線接続 | 600 V | 30 A | 26 - 14 | |
| C | ||||
| 工場配線 | 600 V | 40 A | 26 - 10 | |
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| 複数電線接続 | 600 V | 30 A | 26 - 14 | |
VDE Zeichengenehmigung
認証ID: 40013658| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 32 A | 0.2 - 4 | ||
ATEX
認証ID: KEMA04ATEX2048U| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 撚線のみ | 690 V | 30 A | 0.14 - 4 | |
| 単線のみ | 690 V | 38 A | 0.14 - 6 | |
EAC Ex
認証ID: KZ 7500525010101950IECEx
認証ID: IECEx KEM 06.0027U| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 撚線のみ | 690 V | 30 A | 0.14 - 4 | |
| 単線のみ | 690 V | 38 A | 0.14 - 6 | |