UT 4-QUATTRO/ 2P - 接続式端子台
3060296

断面積
接続方式
流量 ピクトグラム
電圧 ピクトグラム

接続式端子台、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 32 A、 接続数: 4、 接続方式: ネジ/ダイレクトイン式接続、 定格断面積: 4 mm2、 断面積: 0.14 mm2 - 6 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー

製品の詳細









互換性のある製品



特長

異なる電線挿入方向のプラグ(側面または上方向)で実用的で効果的な配線が可能です。この結果柔軟性が極めて高くなりますが、これはさまざまなアプリケーションで必要です。
ねじフランジでプラグをしっかり固定