BC 107,6 DEV-KIT用プリント基板
電子機器用ケース向け開発キット
開発キットを使用して、試作品やプレシリーズの機器をすばやく生産します。さまざまなケースシリーズの開発キットにより、独自の電子機器のレイアウトや接続ソリューションを可能にします。フエニックス・コンタクトは、BC、EH、ME-IO、ME-MAX、ME-PLC、RPI-BC、UM-BASICシリーズのDINレールケース向けの開発キットを提供しています。
BC 107,6/40 U11 HBUS DEV-PCB
- プリント基板
BC 107,6/40 U11 HBUS DEV-PCB
- プリント基板
2202544
HBUS 107,6-16P-1S DEV-KIT BK
- DINレールバスコネクタ
HBUS 107,6-16P-1S DEV-KIT BK
- DINレールバスコネクタ
2202545
DINレール上でBCモジュールを連結するためのバスコネクタ;BC DEV-KITS用、HBUS 107,6とピンストリップを含む
BC 107,6 DEV-KIT KMGY
- ハウジングセット
BC 107,6 DEV-KIT KMGY
- ハウジングセット
2202525
DEV-KIT BC 107,6:内容はBC 107,6ハウジング1点とプリント基板用端子台(MKDS)、個々の部品で提供
ICS25-BC100X110-V-7035 DEV-KIT
- ハウジングセット
ICS25-BC100X110-V-7035 DEV-KIT
- ハウジングセット
1291125
DINレール取付け用ケース、 DINレール取付け用、密閉ラッチカバー付き、 色: ライトグレー (類似 RAL 7035)、 幅: 25 mm、 高さ: 100 mm、 奥行き: 116.65 mm
ICS-DEV-PCB-02
- プリント基板
ICS-DEV-PCB-02
- プリント基板
1272837
ICSケース用サンプル基板
特長
- 組込みの接続テクノロジで完成するケースソリューション
- 手動組立に適した配線基板
- 機器システム全体を作る特殊バスコネクタ
電子機器用ケースのテクニカルガイド DINレールアプリケーション向けのソリューション
電子機器用ケースは、機器を構成する重要な部品です。それらによって外観が決まり、また外部の影響から電子機器を保護する役目も果たします。また、上位ユニットでの組立てを可能にします。そのため、機器メーカーは、素材や品質試験などに関して、デザインだけでなくケースの選択にも、細部にまで注意を払う必要があります。本カタログでは、その詳細をご紹介しています。
機器接続部品の新製品
コネクタと電子機器用ケースのトップメーカーとして、フエニックス・コンタクトは産業用およびインフラ用アプリケーションで厳しさを増す要件に対応するための新しいソリューション開発に向けて日々努力しています。
信号、通信、電源用機器接続テクノロジと各種電子機器用ケースの新製品をご紹介します。