BC 107,6 DEV-KIT KMGY
-
ハウジングセット
2202525
DEV-KIT BC 107,6:内容はBC 107,6ハウジング1点とプリント基板用端子台(MKDS)、個々の部品で提供
製品の詳細
互換性のある製品
特長
DIN 43880に準拠したハウジング、幅107.6 mm
5 mmピッチのプリント基板用端子台、接続電線サイズ1.5 mm²
オプションのユニバーサル基板でTHT部品を手動はんだ付け
DINレールを用いてオプションのHBUSにより個々のハウジングモジュールを接続