STTB 4-PV BU - 二段型端子台
3035593

断面積
流量 ピクトグラム
電圧 ピクトグラム

二段型端子台、 等電位ボンディングあり、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 30 A、 接続方式: スプリングケージ接続方式、 1段目、2段目、 定格断面積: 4 mm2, 断面積: 0.08 mm2 - 6 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 青

製品の詳細









互換性のある製品



特長

極小撚線によるシンプルな配線
片手での配線が可能
フェルール付き電線使用時も、さまざまな断面積に対応
スプリング原理で高い耐振動性
2つの独立した回路を1つの端子台ベースにコンパクトに統合することで、高い省スペース性を実現
標準化されたCLIPLINE completeのブリッジアクセサリ、マーキングアクセサリ、テストアクセサリにより、高い柔軟性を実現