STTB 2,5/2P-PV - 二段型端子台
3040070

断面積
ピッチ
流量 ピクトグラム
電圧 ピクトグラム

二段型端子台、 電流および電圧は使用するコネクタによって決まります。、 等電位ボンディングあり、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 22 A、 接続方式: スプリング/ダイレクトイン接続、 1段目および2段目が接続可能、 定格断面積: 2.5 mm2, 断面積: 0.08 mm2 - 4 mm2、 1段目と2段目、接続右、 取付けタイプ: NS 35/15、 NS 35/7,5、 色: グレー

製品の詳細









互換性のある製品



特長

2段に電位ルーティング
鉄道、輸送機器などの振動、衝撃に対する試験実施済み