TBP 4/2L-PV - 二段型端子台
1805502

断面積
接続方式
流量 ピクトグラム
電圧 ピクトグラム

二段型端子台、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 30 A、 接続方式: プッシュイン式、 1段目、2段目、 定格断面積: 4 mm2, 断面積: 0.5 mm2 - 4 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 信号機のグレーB RAL 7043

製品の詳細









互換性のある製品



特長

分岐、テスト用の電線を2本接続可能なプラグ機能付き
コンパクトな設計と前面接続により限られたスペースでも配線が可能