CSA
認証ID: 158887| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 60 A | 20 - 6 | ||
| C | ||||
| 600 V | 60 A | 20 - 6 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 20 - 6 | ||
IECEE CBスキーム
認証ID: DE1-63780| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 450 V | 57 A | - 10 | ||
VDE Zeichengenehmigung
認証ID: 40047798| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 450 V | 57 A | 0.5 - 10 | ||
cULus認証済み
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 60 A | 20 - 6 | ||
| C | ||||
| 600 V | 60 A | 20 - 6 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 20 - 6 | ||
DNV
認証ID: TAE00002TT-05| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 24 A | |||