HC-CIF-B16-BFWD-FH-AL
-
DINレール取付けフレーム
1404217
HEAVYCON DINレール取付けフレーム、下部にダブルロッキングラッチ、ダブルロッキングラッチなしスリーブハウジングまたはHC-CIF-..HFFD.. 上部用、タイプB16コンタクトインサート用、NS35/7,5 DINレール用
製品の詳細
互換性のある製品
特長
安定した金属製
底なし、プリアッセンブリケーブルハーネス使用可能
脱落防止PEで多少ずれていても安全