SACC-DSI-M8MS-8CON-M8/0,5 - デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
1424230

デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、8-極、ピン、 ストレート、 M8、キーイング: A、上 片側フリー、背面取付け、M8 x 1、-、ケーブル長: 0.5 m、 0.14 mm2、 PVCばら線

製品の詳細









特長

すぐに使用できるばら線をプリアッセンブリ
カスタム指定のアッセンブリ、ばら線の長さは指定可能
ばら線側をシールし最適な気密性を確保
シグナル伝送用の標準ピンアサインとコーディングは統一デザインイン設計