SACC-DSI-M12FSK-4PE-M16XL/1,5X - デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
1238541

デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、電源、5-極、ソケット、 M12、K-キーイング、上 片側フリー、-、ケーブル長: 1.5 m、 2.50 mm2、 PEXばら線、 封入済み、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)

製品の詳細









互換性のある製品



特長

コンパクトデバイス用:狭いスペースでハイパワーを伝送
レンチサイズ19に適したXLハウジング形状で取付けが簡単
長期的なガスケット安定性のための機械的締付け制限
すぐに使用できるばら線をプリアッセンブリ
カスタム指定のアッセンブリ、ばら線の長さは指定可能
ばら線側をシールし最適な気密性を確保
高度な伝送安全性:オプションのEMCナットでハウジングにシールド接続