SACC-DSI-FS-8CON-M16/0,5 PP - デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
1432248

デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、ユニバーサル、8-極、ソケット、 ストレート、 M12-プッシュプルアウターロック、A-キーイング、上 片側フリー、-、ケーブル長: 0.5 m、 0.25 mm2、 TPEばら線、 封入済み、 この製品は、2026年第2四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です

製品の詳細









互換性のある製品



特長

信号、データ、電源の安全な伝送のための確立されたM12規格
届きにくい場所にある機器やシステムのすばやく簡単なケーブル配線
最大限の可用性を実現するメーカー独立型のM12プッシュプル嵌合方式
極端な機械的ひずみ下であっても確実なシールド接続
ねじ接続式またはプッシュイン機能付きスプリング接続式のコネクタと互換性あり