cULus Listed
認証ID: E221474| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 1 A | - 20 | ||
M17、デバイスプラグインコネクタ前面取付け、アプリケーション: 信号、 シリーズ: M17 PRO、アングル型、回転仕様、標準高速嵌合方式またはONECLICK高速嵌合方式、極数: 17、コンタクトタイプ: メス、圧着端子接続式、フランジ径: 21.6 mm x 21.6 mm、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 1 A | - 20 | ||