M17-08PSC8AAD00S
-
デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1550194
製品の詳細
互換性のある製品
特長
よくある質問
標準化コネクタの特長は何ですか。
専用ソリューションより標準化コネクタの方が世界中で可用性があるため、供給の安全保障を確保することができます。単一供給源のサプライチェーンの問題が解消されます。また、標準化することにより、製品の機械的・電気的性能について指針を提供することができるため、メーカーやユーザーにさらなる信頼性を提供することができます。
M17 hybridコネクタに適したアプリケーションはどれですか。
M17 PRO hybridコネクタは、インテリジェントなフィールドデバイスにおいて、信号、データ、電力を同時伝送するための3-in-1ソリューションです。低電圧モータ、協働ロボット、コンベア輸送テクノロジ、またはイントラロジスティクス(社内物流)でも、M17 PRO HYBRIDは、コンパクトな接続ソリューションのメリットに加え、高密度の接点実装と最大16 Aの電流伝送を兼ね備えています。... もっと見る
M17 PRO hybridコネクタは、インテリジェントなフィールドデバイスにおいて、信号、データ、電力を同時伝送するための3-in-1ソリューションです。低電圧モータ、協働ロボット、コンベア輸送テクノロジ、またはイントラロジスティクス(社内物流)でも、M17 PRO HYBRIDは、コンパクトな接続ソリューションのメリットに加え、高密度の接点実装と最大16 Aの電流伝送を兼ね備えています。
もっと見るONECLICK高速嵌合方式とは何ですか。
ONECLICK高速嵌合方式は、機器接続、システム配線においてコネクタペアが安全にロックされた時に3つのフィードバックをユーザーに対して提供します。マーキング、シンプルな「カチッ」という音、明確な触覚的感触により、いずれの取付け位置においても、コネクタが確実に接続され、耐振動性のある接続が確保されます。... もっと見る
ONECLICK高速嵌合方式は、機器接続、システム配線においてコネクタペアが安全にロックされた時に3つのフィードバックをユーザーに対して提供します。マーキング、シンプルな「カチッ」という音、明確な触覚的感触により、いずれの取付け位置においても、コネクタが確実に接続され、耐振動性のある接続が確保されます。
もっと見るM17 PRO HYBRIDにはどのケースが利用可能ですか。
M17 PROシリーズのおなじみのケースデザインに加え、M17 PRO HYBRID用の新しいフランジサイズのバージョンもご利用いただけます。新しいフランジ寸法21.6 x 21.6 mmは、ストレート型とアングル型の回転機器プラグの両方でご利用いただけます。アングル型の基板上高さがわずか30 mmのため、本製品は市場で最もコンパクトな機器配線用ソリューションです。... もっと見る
M17 PROシリーズのおなじみのケースデザインに加え、M17 PRO HYBRID用の新しいフランジサイズのバージョンもご利用いただけます。新しいフランジ寸法21.6 x 21.6 mmは、ストレート型とアングル型の回転機器プラグの両方でご利用いただけます。アングル型の基板上高さがわずか30 mmのため、本製品は市場で最もコンパクトな機器配線用ソリューションです。
もっと見るM17 PRO hybridコネクタの電流容量はどれくらいですか。また、どのプロトコルに対応していますか。
M17 PRO HYBRIDにはどのようなEMC保護対策が組み込まれていますか。
なぜ色の違うコンタクトインサートが存在するのですか。