QUINT-PS/24DC/12DC/ 8 - DC/DCコンバータ
2320115

DINレール取付け用QUINT DC/DCコンバータ一次側スイッチ、SFB(選択的ヒューズ断線)機能あり、入力:DC 24 V、出力:DC 12 V/8 A

製品の詳細









互換性のある製品



特長

公称電流の125%の電流を常時使用するスタティックPOWER BOOSTパワーリザーブで起動が困難な負荷を確実に起動
モニタリング機能:エラーが発生する前にクリティカルな動作状態を表示
定電圧:長いケーブルの先端でも出力電圧を生成
さまざまな電圧レベルへの変換をサポート
独立した電源システムにするために電気的に絶縁

よくある質問


どのアプリケーションにDC/DCコンバータを使用することができますか。

DC/DCコンバータは電圧レベルを変更または安定化させ、電圧の変動がある場合でもアプリケーション向けに安定した電源を供給します。長いケーブル長による電圧降下を補い、電気的絶縁により感度の高い負荷やシステムコンポーネントへの干渉を防ぎます。


自分のアプリケーションで、QUINT DC/DCコンバータを使用して標準ミニチュアサーキットブレーカを選択的にトリガすることはできますか。

はい、100 Wを超えるQUINT DC/DCコンバータを使用する場合でも、SFB Technologyにより標準ミニチュアサーキットブレーカを安全にトリガできます。設計時には、SFBコンフィグレーションマトリックスを考慮してください。これはダウンロードエリアの「その他(Miscellaneous)」にあります。