EV-T2M4CC-DC250A-8,6M70ESBK11 - DC充電ケーブル
1347409

CHARX connect standard、CCSタイプ 2、DC充電ケーブル、最大 500 A in Boost mode、 250 A 常時、 1000 V DC、車両用充電コネクタ付き、片側フリーエンド、 ケーブル: 8.6 m、黒、ストレート、接続されたPPコンタクト付き、交換可能な嵌合面フレーム付き、アナログ温度センサ付き、液冷なし、PHOENIX CONTACTのロゴ、注記:ケーブル管理が必要となる可能性があります。、IEC 62196-3、電気自動車(EV)を直流(DC)で充電

製品の詳細









特長

全製品
カーポートから充電パークまで、あらゆるアプリケーションに適した充電ケーブル
人間工学に基づいた設計により、取扱いが便利
ご要望によりお客様のロゴ付きで提供可能 - 充電ステーションの一貫したブランド化
自動車規格IATF 16949およびISO 9001に準拠して開発および製造