CCSタイプ2 DC車両コネクタ用修理キット、交換可能な嵌合面フレーム付き
EV-T2CCS-MF-M4X45-BIT
-
修理キット
1085796
CHARX connect standard、CCSタイプ 2、修理キット、アクセサリ、ハウジング: 黒、交換可能な嵌合面フレーム付き、セキュリティトルクス溝付き丸ねじM4X45 x 5が付属、絶縁ドライバ用特殊ビット(867/4 IPR TORX PLUS®ビット、20 IPR x 89 mm)付き、車両用充電コネクタの嵌合面フレームの交換用、IEC 62196-3、嵌合面フレームを交換するために、車両コネクタ本体を開ける必要はありません。