CCSタイプ2車両用充電インレットを介して電気自動車(EV)を直流(DC)で急速充電するための、車両用充電コネクタおよび片側フリーエンドのケーブル付きDC充電ケーブル、E-Mobility用充電ステーション(EVSE)での設置用
CHARX ST2C-DC200-8,0MCS00P
-
DC充電ケーブル
1674666
CHARX connect standard、CCSタイプ 2、DC充電ケーブル、 200 A 常時、 1000 V DC、車両用充電コネクタ付き、片側フリーエンド、 ケーブル: 8 m、黒、ストレート、4線式測定テクノロジ搭載、アナログ温度センサ付き、交換可能な嵌合面フレーム付き、交換可能なDC電源用コンタクト付き、接続されたPPコンタクト付き、PHOENIX CONTACTのロゴ、IEC 62196-3、電気自動車(EV)を直流(DC)で充電、保護等級IP67
ケーブル長
製品の詳細
| 概要 | 保護等級IP67 |
| 製品の種類 | DC充電ケーブル |
| 製品シリーズ | CHARX connect standard |
| 型式 | DC充電ケーブル |
| 車両用充電コネクタ付き、片側フリーエンド | |
| 設計 | 4線式測定テクノロジ搭載 |
| アナログ温度センサ付き | |
| 交換可能な嵌合面フレーム付き | |
| 交換可能なDC電源用コンタクト付き | |
| 接続されたPPコンタクト付き | |
| 液冷なし | |
| 充電標準 | CCSタイプ 2 |
| 充電モード | モード4 |
| 添付ロゴ | PHOENIX CONTACTのロゴ |
| 温度監視 | 2x Pt 1000 |
| 充電電力および電流 (DC充電) | |
| 充電電流の種類 | DC |
| 充電電流 | 200 A DC |
| 充電電力 | 200 kW |
| 定格電圧 | 1000 V |
| 充電電力および電流 (ブーストモードのDC充電) | |
| 充電電流の種類 | DCブーストモード |
| ピンアサイン (電源用コンタクト) | |
| 接続方式に関する注意事項 | 圧着接続、遮断不可 |
| 個数 | 3 (PE、DC+、DC-) |
| 定格電圧 | 1000 V DC |
| 定格電流 | 200 A (最大40 °C) |
| ピンアサイン (信号用コンタクト) | |
| 接続方式に関する注意事項 | 圧着接続、遮断不可 |
| シグナル伝送の種類 | ISO/IEC 15118 / DIN SPEC 70121準拠の変調されたPowerline通信によるパルス幅変調 |
| 個数 | 2 (CP, PP) |
| コーディング | 1500 Ω (PE - PP間) |
| ケーブルに接続されたPP信号用コンタクト | |
| 温度センサ (Pt 1000) | |
| センサの種類 | Pt 1000 |
| 標準/規則 | DIN EN 60751 |
| 取付けポイント | DCコンタクト用センサ2個 |
| シャットダウン温度 | 90 °C |
| 車両用充電コネクタ | |
| 幅 | 72 mm |
| 高さ | 181.1 mm |
| 奥行き | 285.3 mm |
| 色 (ハウジング) | 黒 (9005) |
| 色 (ハンドルエリア) | 黒 (9005) |
| 色 (嵌合面) | 黒 (9005) |
| 色 (ケーブル) | 黒 (9005) |
| 部材 (車両用充電コネクタ) | プラスチック製 |
| 部材 (ケーブル外被) | TPE-U |
| 部材 (コンタクト表面) | 銀 |
| 注記 | 充電ケーブルの色合いや光沢の程度は異なる可能性があります。 |
| UL 94難燃性クラス | V0 (接続プロファイル) |
| 導体の長さ | 8 m ±50 mm |
| 配線規格/規則 | DIN EN 50620 |
| 配線認証 | VDE-Reg. |
| ケーブルタイプ | クラス6 |
| ケーブルタイプ | ストレート |
| ケーブル構造 | 2 x 50 mm² + 1 x 25 mm² + 2 x 0.75 mm² + 6 x 0.5 mm² |
| ケーブル外径 | 30.00 mm ±0.5 mm |
| シースの剥き線長さ | 180 mm ±10 mm |
| 剥き線長さ | 180 mm ±10 mm |
| ケーブル抵抗 | 0.000272 Ω/m |
| 曲げ半径 | 300 mm ±1 mm (10 x D) |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | > 10000 |
| 挿入力 | < 100 N |
| 引抜き力 | < 100 N |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 (車両用充電コネクタ) | IP67 (プラグインは、プラグが挿入され使用準備が完了した状態で、両方のプラグインコンポーネントがフエニックス・コンタクトの純正製品であるか、または適切な規格準拠製品である場合にのみ、保護等級が保証されます。) |
| 使用周囲温度 | -30 °C ... 40 °C |
| 最大 55 °C (電流低減が必要、DC接点温度の制限値90°Cを守ること) | |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 80 °C |
| 高度 | 最大 5000 m (海抜) |
| 標準/仕様 | IEC 62196-3 |
| 注記 | AFIR - EU 2025/656に準拠 |
| アイテム番号 | 1674666 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | XWBMHE |
| GTIN | 4067923225466 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 16,462 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 15,462 g |
| 関税率 | 85444290 |
| 生産国 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144705 |
| ECLASS-15.0 | 27144705 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002897 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
EV-PLCC-AC1-DC1 - DC充電コントローラ 1624130
-
EV-T2CCS-MF-M4X45-BIT - 修理キット 1085796
-
EV-T2CCS-MF-M4X45 - 修理キット 1081734
-
EV-LABEL-K - ラベル 1309761
-
EV-LABEL-L - ラベル 1309765
-
G-INS-M40-L68N-PNES-BK - ケーブルグランド 1424484
-
CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW - DC電源モジュール 1162690
-
CHARX PS-M2/3AC/1000DC/30KW - DC電源モジュール 1232243
-
CHARX PS-M2/825DC/1000DC/30KW - DC電源モジュール 1296467
-
TW 50/ 1-CL - パネル貫通型端子台 1708744
-
XPC 1,5/ 8-ST-3,5 BK - プリント基板用コネクタ 1464111
-
ES-BPC-C 50-70 BK - コネクタ 1155595
-
ES-BPC-C 50-70 OG - コネクタ 1155594
-
SPTD 1,5/ 8-H-3,5 - プリント基板用端子台 1841555
特長
中出力範囲のあらゆるDC充電アプリケーションに対応する幅広い製品ラインアップ
非常に堅牢で耐久性の高いコネクタ設計で高可用性
4線式測定テクノロジ対応で、計量法に準拠のシンプルな課金が可能
DC+とDC-の分離用の2チャンバシールシステムによる高度な安全性
電源用コンタクトを含む交換可能な嵌合面により、迅速でコスト効率の優れたメンテナンス
自動車規格IATF 16949およびISO 9001に準拠して開発および製造