PSR-M-GW-CCLINK-SC - データインターフェース
1105128

PSR-Mベースモジュールを上位のコントローラに接続するためのゲートウェイ、CC-link、TBUSインターフェース、プラグインねじ端子台、TBUSコネクタを含む

製品の詳細









特長

個別要件に高度に適用するコスト効率の良いセーフティソリューション
ハードウェアとソフトウェアを簡単に設定できるため、すばやく起動
包括的で分かりやすい診断により、機械のダウンタイムを最小化
幅わずか22.6 mmの薄型ハウジング