SACC-MSD-4SC SH PN SCO
-
通信用コネクタ
1436738
通信用コネクタ、PROFINET CAT5 (100 Mbps)、4-極、シールド対応、プラグ ストレート M12、キーイング: D、スプリング接続方式、ローレット材質: 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金)、ケーブル外径 4 mm ... 8 mm
製品の詳細
| 概要 | 本製品は、PROFINET規則バージョン2.00(製品番号2.252)8.2章「Connectors for Outside Environment (Balanced cabling)」のPROFINET Cabling and Interconnection Technology Guidelineに対応しています。 |
| 組立てに関する注意事項 | 電線はフェルールでもフェルールなしでも接続可能 |
| センサの種類 | PROFINET |
| 極数 | 4 |
| ケーブル引込み口の数 | 1 |
| シールド用 | あり |
| キーイング | D |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 3 |
| 外形寸法 |
|
| 長さ | 61 mm |
| スパナ寸法、ユニオンナット | 13 mm |
| 外形寸法 | |
| 外径 | 4 mm ... 8 mm |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| シーリング材 | NBR |
| ハウジング材質 | 亜鉛ダイカスト、ニッケル合金 |
| コンタクト材質 | CuSn |
| コンタクト表面材質 | Ni/Au |
| コンタクトキャリア材質 | TPU |
| ねじ式接続の素材 | 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金) |
| 電線接続 | |
| 接続方法 | スプリング接続方式 |
| 電線断面積 | 0.14 mm² ... 0.5 mm² |
| 電線断面積AWG | 26 ... 20 |
| 芯線むき長 | 10 mm |
| 締付けトルク | 0.4 Nm (M12ローレット) |
| 0.8 Nm (コネクタ、カプリングスリーブ付き) | |
| 3 Nm (圧力ナット、カプリングスリーブ付き) | |
| 接触抵抗 | ≤ 8 mΩ |
| 絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
| 定格電圧UN | 60 V DC |
| 48 V AC | |
| 標準規格 IN | 4 A |
| 通信速度 | 100 Mbps |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | ≥ 100 |
| 接続1 | |
| ソケットの設計 | プラグ |
| ソケットケーブル挿入口 | ストレート |
| ソケットのねじ種類 | M12 |
| キーイング | D |
| 信号の種類/カテゴリ | PROFINET CAT5 (IEC 11801)、 100 Mbps |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP67 |
| 使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -40 °C ... 85 °C (プラグ/ソケット) |
| M12 | |
| 標準割当て | M12プラグコネクタ |
| 標準/仕様 | IEC 61076-2-101 |
| 標準割当て | 衝撃、振動 |
| 標準/仕様 | EN 50155:2001 |
| アイテム番号 | 1436738 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF2CFN |
| GTIN | 4046356435291 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 37.8 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 37.8 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
VS-OE-OE-93B/... - 通信用ケーブル 1417362
-
VS-OE-OE-93C/... - 通信用ケーブル 1417491
-
VS-OE-OE-93R/... - 通信用ケーブル 1417388
-
VS-OE-OE-936/... - 通信用ケーブル 1417375
-
VS-OE-OE-937/... - 通信用ケーブル 1402687
-
ALU-SB - シールドフォイル 1404531
-
TSD 04 SAC - トルクドライバ 1208429
-
SACC BIT M12-D20 - 工具 1208445
-
TSD 08 SAC - トルクドライバ 1212597
-
TSD-M 1,2NM - トルクドライバ 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - ビット用アダプタ 1212600
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - 剥き線工具 1657407
特長
高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能
SPEEDCON嵌合方式で取付け時間を短縮
スプリング式:高い接触力で衝撃や振動時でもしっかりと接続
信頼性のある信号伝送 - 電磁干渉を受ける環境を360°シールド