SACC-MS-5SC SH DN SCO
-
通信用コネクタ
1432761
通信用コネクタ、CANopen®、DeviceNet™、5-極、シールド対応、プラグ ストレート M12、キーイング: A、スプリング接続方式、ローレット材質: 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金)、ケーブル外径 4 mm ... 8 mm
製品の詳細
組立てに関する注意事項 | AWG 18のケーブル断面積指定可 |
電線はフェルールでもフェルールなしでも接続可能 |
製品ライン | 丸型コネクタ(ケーブル側) |
センサの種類 | CANopen® |
極数 | 5 |
ケーブル引込み口の数 | 1 |
シールド用 | あり |
キーイング | A |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | II |
汚染度 | 3 |
外形寸法 | |
外径 | 4 mm ... 8 mm |
UL94難燃性クラス | V0 |
シーリング材 | NBR |
ハウジング材質 | 亜鉛ダイカスト、ニッケル合金 |
コンタクト材質 | CuSn |
コンタクト表面材質 | Ni/Au |
コンタクトキャリア材質 | TPU |
ねじ式接続の素材 | 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金) |
電線接続 | |
接続方法 | スプリング接続方式 |
電線断面積 | 0.14 mm² ... 0.5 mm² |
電線断面積AWG | 26 ... 20 |
芯線むき長 | 10 mm |
締付けトルク | 0.4 Nm (M12ローレット) |
0.8 Nm (コネクタ、カプリングスリーブ付き) | |
3 Nm (圧力ナット、カプリングスリーブ付き) |
接触抵抗 | ≤ 8 mΩ |
絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
定格電圧UN | 60 V DC |
48 V AC | |
標準規格 IN | 4 A |
機械的仕様 | |
挿抜回数 | ≥ 100 |
接続1 | |
ソケットの設計 | プラグ |
ソケットケーブル挿入口 | ストレート |
ソケットのねじ種類 | M12 |
キーイング | A |
信号の種類/カテゴリ | CANopen® |
DeviceNet™ | |
剥き線長さ | 10 mm |
周囲条件 | |
保護等級 | IP65 |
IP67 | |
使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -40 °C ... 85 °C (プラグ/ソケット) |
M12 | |
標準割当て | M12プラグコネクタ |
標準/仕様 | IEC 61076-2-101 |
標準割当て | 衝撃、振動 |
標準/仕様 | EN 50155:2001 |
アイテム番号 | 1432761 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | AF2CFD |
GTIN | 4046356348416 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 37.5 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 37.5 g |
関税率 | 85366990 |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
特長
高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能
SPEEDCON嵌合方式で取付け時間を短縮
スプリング式:高い接触力で衝撃や振動時でもしっかりと接続
信頼性のある信号伝送 - 電磁干渉を受ける環境を360°シールド