SACC-MRB-5SC SH IB SCO - 通信用コネクタ
1432813

通信用コネクタ、INTERBUS (500 kbps)、5-極、シールド対応、プラグ エルボー M12、キーイング: B、スプリング接続方式、ローレット材質: 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金)、ケーブル外径 4 mm ... 8 mm

製品の詳細








互換性のある製品



特長

高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能
SPEEDCON嵌合方式で取付け時間を短縮
スプリング式:高い接触力で衝撃や振動時でもしっかりと接続
信頼性のある信号伝送 - 電磁干渉を受ける環境を360°シールド