SACC-M12MR-5SC SH DN - 通信用コネクタ
1549803

通信用コネクタ、5-極、シールド対応、プラグ エルボー M12、キーイング: A、スプリング接続方式、ローレット材質: ニッケルメッキ真鍮、ケーブル外径 4 mm ... 8 mm

製品の詳細







互換性のある製品



特長

高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能
スプリング式:高い接触力で衝撃や振動時でもしっかりと接続
信頼性のある信号伝送 - 電磁干渉を受ける環境を360°シールド