SACC-M12FS-4SC SH CCL
-
通信用コネクタ
1559770
通信用コネクタ、CC link、4-極、シールド対応、ソケット ストレート M12、キーイング: A、スプリング接続方式、ローレット材質: ニッケルメッキ真鍮、ケーブル外径 4 mm ... 8 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能
スプリング式:高い接触力で衝撃や振動時でもしっかりと接続
信頼性のある信号伝送 - 電磁干渉を受ける環境を360°シールド