NBC-M12MSD/ 8-93C/M 8MS 3X4
-
ネットワークケーブル
1673241
ネットワークケーブル、PROFINET CAT5 (100 Mbps)、EtherCAT® CAT5 (100 Mbps)、PUR ハロゲンフリー、緑RAL 6018、プラグ ストレート M12、キーイング: D / IP67、上 プラグ ストレート M8、キーイング: A / IP67、ケーブル長: 8 m
製品の詳細
| 概要 | 本製品は、PROFINET規則バージョン2.00(製品番号2.252)8.2章「Connectors for Outside Environment (Balanced cabling)」のPROFINET Cabling and Interconnection Technology Guidelineに対応しています。 |
| 概要 | さまざまなケーブルタイプとケーブル長での他の製品については、アクセサリのセクションでご覧いただけます。 |
| 製品の種類 | 通信用ケーブルはプリアッセンブリ |
| アプリケーション | 標準 |
| ケーブル引込み口の数 | 1 |
| バスシステム | PROFINET |
| 信号の種類/カテゴリ | PROFINET CAT5 (IEC 11801)、 100 Mbps |
| EtherCAT® CAT5 (IEC 11801)、 100 Mbps |
| 状態表示 | なし |
| 状態表示あり | なし |
| 定格電圧UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 標準規格 IN | 4 A |
| 通信媒体 | 銅 |
| 通信速度 | 100 Mbps |
| ピンアサイン | |
| コンタクト | 色(信号表示)| コンタクト(オプション) | 1 (M12プラグ) | YE | 1 (M8プラグ) |
| 2 (M12プラグ) | WH | 2 (M8プラグ) | |
| 3 (M12プラグ) | OG | 4 (M8プラグ) | |
| 4 (M12プラグ) | BU | 3 (M8プラグ) | |
| 接続1 | |
| タイプ | プラグ ストレート M12 / IP67 |
| 極数 | 4 |
| コーディングタイプ | D (データ) |
| ハンドルの色 | 黒 |
| 部材 | CuSn (コンタクト) |
| Ni/Au (コンタクト表面) | |
| PA (コンタクトキャリア) | |
| TPU、難燃性、自己消火型 (グリップ本体) | |
| 亜鉛ダイカスト、ニッケル合金 (ねじ接続式) | |
| 挿抜回数 | ≥ 100 |
| 絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
| 締付けトルク | 0.4 Nm |
| 保護等級 | IP67 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 90 °C |
| 接続 2 | |
| タイプ | プラグ ストレート M8 / IP67 |
| 極数 | 4 |
| コーディングタイプ | A (標準) |
| ハンドルの色 | 黒 |
| 部材 | CuSn (コンタクト) |
| Ni/Au (コンタクト表面) | |
| TPU GF (コンタクトキャリア) | |
| TPU、難燃性、自己消火型 (グリップ本体) | |
| 亜鉛ダイカスト、ニッケル合金 (ねじ接続式) | |
| 挿抜回数 | ≥ 100 |
| 絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
| 締付けトルク | 0.2 Nm |
| 保護等級 | IP67 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 90 °C |
| 導体の長さ | 8 m |
| PROFINETドラッグチェーンCAT5 [93C] | |
| 寸法図 |
|
| UL AWMスタイル | 20233 (80°C/300 V) |
| 極数 | 4 |
| シールド用 | あり |
| ケーブルタイプ | PROFINETドラッグチェーンCAT5 [93C] |
| 電線構造 | 1x4xAWG22/7、SF/TQ |
| AWG信号ライン | 22 |
| 電線断面積 | 4x 0.34 mm² |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.5 mm ±0.05 mm |
| ケーブル外径 | 6.50 mm ±0.2 mm |
| 外部シース素材 | PUR |
| 外部シース、色 | 緑RAL 6018 |
| 導体材質 | スズメッキ銅ばら線 |
| 芯線絶縁材質 | PE |
| 単線、色 | 白、黄、青、橙 |
| 全ツイスト | スタークワッド |
| 光シールドカバー | 85 % |
| 絶縁抵抗 | ≥ 500 MΩ*km |
| ループ抵抗 | ≤ 120.00 Ω/km |
| 伝送インピーダンス | 100 Ω ±15 Ω (1...100 MHz時) |
| 定格電圧、ケーブル | ≤ 300 V |
| テスト電圧、コア/コア | 2000 V (50 Hz、1 分) |
| テスト電圧、コア/シールド | 2000.00 V (50 Hz、1 分) |
| 最小曲げ範囲、固定取付け | 5 x D |
| 最小曲げ半径、可動取付け | 7,5 x D |
| 動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 3000000、 曲げ半径: 200 mm、 移動距離: 10 m、 移動速度: 4 m/s、 加速度: 4 m/s² |
| 動的負荷容量(ねじれ) | ねじれ: ±30 °/m |
| ハロゲンフリー | IEC 60754-1準拠 |
| 難燃性 | IEC 60332-1-2準拠 |
| UN ECE-R 118.03に準拠 | |
| CSA C 22.2 No. 210-FT1に準拠 | |
| 耐油性 | DIN EN 60811-404に準拠 |
| その他の耐性 | 耐紫外線 |
| 特殊な性質 | フレキシブルケーブル管対応 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C (ケーブル、固定設置) |
| -40 °C ... 70 °C (ケーブル、可動設置) | |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65 (M12プラグコネクタ) |
| IP67 (M12プラグコネクタ) | |
| IP65/IP67 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 85 °C (M12プラグコネクタ) |
| アイテム番号 | 1673241 |
| 梱包単位 | 50 pc |
| 最低注文数 | 50 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF1CJN |
| GTIN | 4067923224636 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 538.989 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 22.22 g |
| 関税率 | 85444290 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002599 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
NBC-M12MSD-PN/.../... - ネットワークケーブル 1408640
-
NBC-M12MRD-PN/.../... - ネットワークケーブル 1408633
-
NBC-M12FSD-PN/.../... - ネットワークケーブル 1408623
-
NBC-M12FRD-PN/.../... - ネットワークケーブル 1408615
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - シーリングキャップ 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - 固定クリップ 1558988
-
WP-CTA POM 13,0 BK - 保護ホースアダプタ 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - 保護ホース 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - 保護ホース 3240839
-
SACC-M12MSD-4QO SH PN - 通信用コネクタ 1411068
-
SACC-M12MRD-4Q SH PN - 通信用コネクタ 1554539
-
SACC-M12FSD-4QO SH PN - 通信用コネクタ 1411071
-
SACC-M12FRD-4Q SH PN - 通信用コネクタ 1554542
-
SACC-CC-4QO SH PN - 電線コネクタ 1414416
-
SACC-M12MSD-4PL SH PN - コネクタ 1424682
-
SACC-M12MRD-4PL SH PN - コネクタ 1424684
-
SACC-M12FSD-4PL SH PN - コネクタ 1424683
-
SACC-M12FRD-4PL SH PN - コネクタ 1424685
-
SACC-M12MSD-4CT-CM SH PN - 通信用コネクタ 1422846
-
SACC-M12MRD-4CT-CM SH PN - 通信用コネクタ 1422847
-
SACC-M12FSD-4CT-CM SH PN - 通信用コネクタ 1422848
-
SACC-M12FRD-4CT-CM SH PN - 通信用コネクタ 1422849
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45コネクタ 1658435
-
CUC-IND-C1ZNI-S/R4IP8 - RJ45コネクタ 1421126
-
CUC-IND-C1ZNI-T/R4IP8 - RJ45コネクタ 1421128
-
CUC-IND-C1ZNI-B/R4IP8 - RJ45コネクタ 1421127
-
CUC-V14-C1ZNI-S/R4P8 - RJ45コネクタ 1422664
-
CUC-V14-C1ZNI-T/R4P8 - RJ45コネクタ 1422667
-
CUC-V14-C1ZNI-B/R4P8 - RJ45コネクタ 1422665
-
TSD 04 SAC - トルクドライバ 1208429
-
TSD-M 1,2NM - トルクドライバ 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - ビット用アダプタ 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - 工具 1208432
-
CUTFOX 12 - ケーブルカッター 1212128
-
CUTFOX-S VDE - ニッパ 1212207
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - 剥き線工具 1657407
-
MICROFOX-SP-1 - ニッパ 1212487
-
WIREFOX 4 - 剥き線工具 1212156
-
WIREFOX-E 4 - 剥き線工具 1212704
-
WIREFOX 10 - 剥き線工具 1212150