CUC-IND-J1ST-S/R4LS-LED-S - モジュール型RJ45プリント基板用コネクタ
1321102

モジュール型RJ45プリント基板用コネクタ、 1x1シングルポート、 コネクタはプリント基板方向に接続: 180 °、 シールド付き、 バイカラーLED(緑-黄、緑-黄)、 極数: 8、 10 GBit/s、 PoE++、 THT-THR、 THD、 Reflow、 IP20、 梱包の種類: Tape and Reel

製品の詳細









互換性のある製品



特長

高い耐衝撃性や耐振動性、また広域な温度範囲により、要求の厳しいアプリケーションに理想的
360°シールドが産業用アプリケーションでも信頼性のある伝送を確保します
ハウジングのシールドスプリングにより、最適化されたEMCシールドコンセプトを実現します
データ伝送の状態インジケータとしてハイブリッドLEDを内蔵
最大データ伝送速度10 Gbpsが可能
リフロー機能による自動処理プロセス
-40°C~+105°Cの広い温度範囲で、要求の厳しい産業アプリケーションにおける使用が可能
テープ・オン・リール梱包