CRIMPFOX-TC HC 4/DIE
-
交換用ダイ
1324130
切削加工コンタクトCRIMPFOX-TC HC 4、CK 1,6-ED...、CK 2,5-ED...、CK 4,0-ED...の交換用ダイ、マーク入りダイステーション x 4
製品の詳細
アプリケーションノート | 0.14 mm²~4.0 mm² CK1.6 ED...、CK2.5 ED...、CK4.0 ED...シリーズの切削加工圧着端子の場合、製品同梱の説明書には圧着端子の詳細なリストが記載されています。 |
製品ライン | ダイ |
圧縮 | 角形圧着 |
圧着位置1 | |
最小断面積 | 0.14 mm² |
最大断面積 | 1 mm² |
AWG最小 | 26 |
AWG最大 | 18 |
圧着位置2 | |
最大断面積 | 1.5 mm² |
AWG最大 | 16 |
圧着位置3 | |
最大断面積 | 2.5 mm² |
AWG最大 | 14 |
圧着位置4 | |
最大断面積 | 4 mm² |
AWG最大 | 12 |
電線接続 | |
接続断面積、メートル | 0.14 mm² ... 4 mm² |
断面積範囲AWG | 26 ... 12 |
幅 | 11 mm |
高さ | 35 mm |
長さ | 32 mm |
色 | 黒 (RAL 9005) |
部材 | スチール |
アイテム番号 | 1324130 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | BH313Y |
GTIN | 4063151613723 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 48.52 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 48.1 g |
関税率 | 82032000 |
生産国 | SE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 21043852 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001282 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 27111500 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | 該当なし (電気・電子機器なし) |
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
CK1,6-ED-0,37F AU - 圧着コンタクト 1266279
-
CK1,6-ED-0,37M AU - 圧着コンタクト 1266267
-
CK1,6-ED-0,37F AG - 圧着コンタクト 1266249
-
CK1,6-ED-0,37M AG - 圧着コンタクト 1266193
-
CK1,6-ED-0,50M AU - 圧着コンタクト 1266270
-
CK1,6-ED-0,50M AG - 圧着コンタクト 1266195
-
CK1,6-ED-0,50F AU - 圧着コンタクト 1266282
-
CK1,6-ED-0,50F AG - 圧着コンタクト 1266252
-
CK1,6-ED-0,75M AU - 圧着コンタクト 1266272
-
CK1,6-ED-0,75M AG - 圧着コンタクト 1266450
-
CK1,6-ED-0,75F AU - 圧着コンタクト 1266283
-
CK1,6-ED-0,75F AG - 圧着コンタクト 1266259
-
CK1,6-ED-1,00M AU - 圧着コンタクト 1266274
-
CK1,6-ED-1,00M AG - 圧着コンタクト 1266244
-
CK1,6-ED-1,00F AU - 圧着コンタクト 1266288
-
CK1,6-ED-1,00F AG - 圧着コンタクト 1266296
-
CK1,6-ED-1,50M AU - 圧着コンタクト 1266276
-
CK1,6-ED-1,50M AG - 圧着コンタクト 1266245
-
CK1,6-ED-1,50F AU - 圧着コンタクト 1266290
-
CK1,6-ED-1,50F AG - 圧着コンタクト 1266263
-
CK2,5-ED-0,50F AU - 圧着コンタクト 1273564
-
CK2,5-ED-0,50M AG - 圧着コンタクト 1273667
-
CK2,5-ED-0,50M AU - 圧着コンタクト 1273601
-
CK2,5-ED-0,50F AG - 圧着コンタクト 1273612
-
CK2,5-ED-0,75F AG - 圧着コンタクト 1273611
-
CK2,5-ED-1,00M AU - 圧着コンタクト 1273582
-
CK2,5-ED-1,00M AG - 圧着コンタクト 1273665
-
CK2,5-ED-1,00F AU - 圧着コンタクト 1271379
-
CK2,5-ED-1,00F AG - 圧着コンタクト 1273610
-
CK2,5-ED-1,50M AU - 圧着コンタクト 1273581
-
CK2,5-ED-1,50M AG - 圧着コンタクト 1273664
-
CK2,5-ED-1,50F AU - 圧着コンタクト 1271375
-
CK2,5-ED-1,50F AG - 圧着コンタクト 1273609
-
CK2,5-ED-2,50M AU - 圧着コンタクト 1273572
-
CK2,5-ED-2,50M AG - 圧着コンタクト 1273663
-
CK2,5-ED-2,50F AU - 圧着コンタクト 1271376
-
CK2,5-ED-2,50F AG - 圧着コンタクト 1273607
-
CK2,5-ED-4,00M AG - 圧着コンタクト 1273620
-
CK2,5-ED-4,00M AU - 圧着コンタクト 1273568
-
CK2,5-ED-4,00F AU - 圧着コンタクト 1271372
-
CK2,5-ED-4,00F AG - 圧着コンタクト 1273604
-
CK4,0-ED-1,50M AG - 圧着コンタクト 1274097
-
CK4,0-ED-1,50F AG - 圧着コンタクト 1274089
-
CK4,0-ED-2,50M AG - 圧着コンタクト 1274094
-
CK4,0-ED-2,50F AG - 圧着コンタクト 1274088
-
CK4,0-ED-4,00M AG - 圧着コンタクト 1274093
-
CK4,0-ED-4,00F AG - 圧着コンタクト 1274087
-
UNIFOX RT-CK 1.6 - 取外し工具 1072069
-
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - 組立工具 1089092
-
UNIFOX RT-CK 2.5 - 取外し工具 1072067
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - 取外し工具 1072064
特長
断面積に合わせて細かく処理できるマーキング付きダイステーション