CK1,6-ED-0,75F AG - 圧着コンタクト
CK1,6-ED-0,75F AG
-
圧着コンタクト
1266259
圧着コンタクト、 シリーズ: HC-M-12、 メス、 切削型
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
概要
HC-M-12、HC-M-17、HC-M-03/04、HC-M-EMV、HC-D, HC-DD、HC-Q、およびVC-Dコンタクトキャリア用。
組立てに関する注意事項
電圧が5 V未満、電流が5 mA未満の場合は、金めっきコンタクトを推奨します。
組立てに関する注意事項
圧着端子接続式テクノロジに関する注記:
撚線専用。指定されている導体断面積は、使用するケーブルの定格断面積を指します。
圧着端子接続式テクノロジの配線スペースは、VDE 0295 Class 5に準拠した細撚線ケーブル用に設計されています。異なるケーブル構造(Class 1.2や6、またはAWGケーブルなど)は、使用前に確認してください。
製品特性
製品の種類
圧着コンタクト
シリーズ
HC-M-12
HC-M-EMV
HC-D
HC-DD
VC-D
HC-M-03/04
HC-M-17
HC-K
HC-Q
HC-COM
HC-M-42
コンタクトの種類
切削型
接続データ
接続技術
コンタクトタイプ
メス
機械的特性
機械的仕様
挿抜回数
≥ 500
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 125 °C
販売用データ
アイテム番号
1266259
梱包単位
100 pc
最低注文数
100 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7AIA
GTIN
4063151380380
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.748 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.748 g
関税率
85366990
生産国
CN
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440204
ECLASS-15.0
27440204
ETIM
ETIM 9.0
EC000796
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121500
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
CK1,6-ED-0,75M AG
-
圧着コンタクト
1266450
CRIMPFOX-TC MP-6
-
デジタル表示付き圧着ペンチ
1202888
CRIMPFOX-TC HC 4
-
圧着ペンチ
1297083
UNIFOX RT-CK 1.6
-
取外し工具
1072069
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5
-
組立工具
1089092
CF 500/DIE TC HC 4
-
圧着インサート
1324132
製品 ヘルプ