CK2,5-ED-4,00M AU - 圧着コンタクト
CK2,5-ED-4,00M AU
-
圧着コンタクト
1273568
圧着コンタクト、 シリーズ: HC-M-06、 ピン、 切削型
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
概要
HC-M-06...、HC-M-HV-、HC-M-08-、HC-M-20-、HC-A...、HC-B...、HC-BB...、HC-BBB...、および HC-HVコンタクトキャリア用。
組立てに関する注意事項
圧着端子接続式テクノロジに関する注記:
撚線専用。指定されている導体断面積は、使用するケーブルの定格断面積を指します。
圧着端子接続式テクノロジの配線スペースは、VDE 0295 Class 5に準拠した細撚線ケーブル用に設計されています。異なるケーブル構造(Class 1.2や6、またはAWGケーブルなど)は、使用前に確認してください。
製品特性
製品の種類
圧着コンタクト
シリーズ
HC-M-06
HC-M-HV
HC-M-08
HC-A
HC-BB
HC-B
HC-HV
HC-M-20
HC-K
HC-BBB
HC-Q
HC-COM
HC-M-EMV
コンタクトの種類
切削型
接続データ
接続技術
コンタクトタイプ
ピン
機械的特性
機械的仕様
挿抜回数
≥ 500
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 125 °C
販売用データ
アイテム番号
1273568
梱包単位
100 pc
最低注文数
100 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7AIA
GTIN
4063151465278
1個あたりの重量(梱包を含む)
1.513 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
1.51 g
関税率
85366990
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440204
ECLASS-15.0
27440204
ETIM
ETIM 9.0
EC000796
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121500
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
アクセサリ
CRIMPFOX-TC MP-6
-
デジタル表示付き圧着ペンチ
1202888
CRIMPFOX-TC HC 4
-
圧着ペンチ
1297083
UNIFOX RT-CK 2.5
-
取外し工具
1072067
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5
-
組立工具
1089092
CF 500/DIE TC HC 4
-
圧着インサート
1324132
製品 ヘルプ