CK1,6-ED-1,50M AG - 圧着コンタクト
CK1,6-ED-1,50M AG
-
圧着コンタクト
1266245
圧着コンタクト、 シリーズ: HC-M-12、 ピン、 切削型
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
概要
HC-M-12、HC-M-17、HC-M-03/04、HC-M-EMV、HC-D, HC-DD、HC-Q、およびVC-Dコンタクトキャリア用。
組立てに関する注意事項
電圧が5 V未満、電流が5 mA未満の場合は、金めっきコンタクトを推奨します。
組立てに関する注意事項
圧着端子接続式テクノロジに関する注記:
撚線専用。指定されている導体断面積は、使用するケーブルの定格断面積を指します。
圧着端子接続式テクノロジの配線スペースは、VDE 0295 Class 5に準拠した細撚線ケーブル用に設計されています。異なるケーブル構造(Class 1.2や6、またはAWGケーブルなど)は、使用前に確認してください。
製品特性
製品の種類
圧着コンタクト
シリーズ
HC-M-12
HC-M-EMV
HC-D
HC-DD
VC-D
HC-M-03/04
HC-M-17
HC-K
HC-Q
HC-COM
HC-M-42
コンタクトの種類
切削型
接続データ
接続技術
コンタクトタイプ
ピン
機械的特性
機械的仕様
挿抜回数
≥ 500
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 125 °C
販売用データ
アイテム番号
1266245
梱包単位
100 pc
最低注文数
100 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7AIA
GTIN
4063151380786
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.76 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.71 g
関税率
85366990
生産国
CN
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440204
ECLASS-15.0
27440204
ETIM
ETIM 9.0
EC000796
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121500
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
0.068 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
CK1,6-ED-1,50F AG
-
圧着コンタクト
1266263
CRIMPFOX-TC MP-6
-
デジタル表示付き圧着ペンチ
1202888
CRIMPFOX-TC HC 4
-
圧着ペンチ
1297083
UNIFOX RT-CK 1.6
-
取外し工具
1072069
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5
-
組立工具
1089092
CF 500/DIE TC HC 4
-
圧着インサート
1324132
製品 ヘルプ