CK1,6-ED-1,00F AU
-
圧着コンタクト
1266288
圧着コンタクト、 コンタクト径: 1.6 mm、 切削型、 メス、 コンタクト材質: 銅合金、鉛フリー、 コンタクト表面: 金メッキ、 電線断面積: 1 mm2 ... 1 mm2、 AWG 18
圧着コンタクト、 コンタクト径: 1.6 mm、 切削型、 メス、 コンタクト材質: 銅合金、鉛フリー、 コンタクト表面: 金メッキ、 電線断面積: 1 mm2 ... 1 mm2、 AWG 18