CRIMPFOX-TC 4
-
圧着ペンチ
1212113
圧着工具、マシン型コンタクトCK 1,6-ED...、CK 2,5-ED...、CK 4,0-ED...に使用、マーク入りダイステーション4点、圧力ロックはロック不能、側面挿入、位置決め工具を含む
製品の詳細
| Environmental Product Compliance | |
| California Proposition 65 | カリフォルニア州法のプロポジション65に関する詳細は、メーカーからのお知らせにある「ダウンロード」にてご覧いただけます。 |
| 製品の種類 | 圧着工具 |
| 圧縮 | 角形圧着 |
| 圧着位置1 | |
| 最小断面積 | 0.14 mm² |
| 最大断面積 | 1 mm² |
| AWG最小 | 26 |
| AWG最大 | 18 |
| 圧着位置2 | |
| 最大断面積 | 1.5 mm² |
| AWG最大 | 16 |
| 圧着位置3 | |
| 最大断面積 | 2.5 mm² |
| AWG最大 | 14 |
| 圧着位置4 | |
| 最大断面積 | 4 mm² |
| AWG最大 | 12 |
| 電線接続 | |
| 接続断面積、メートル | 0.14 mm² ... 4 mm² |
| 断面積範囲AWG | 26 ... 12 |
| 幅 | 25 mm |
| 高さ | 68 mm |
| 長さ | 256 mm |
| 色 | 黒 |
| 部材 | スチール |
| アイテム番号 | 1212113 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BH3135 |
| GTIN | 4046356454018 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 723.3 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 723.3 g |
| 関税率 | 82032000 |
| 生産国 | SE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | 該当なし (電気・電子機器なし) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
CRIMPFOX/ SPR-1 - 交換用バネ 1212069
-
CK2,5-ED-4,00ST AG - 圧着コンタクト 1663637
-
CK2,5-ED-4,00ST AU - 圧着コンタクト 1674794
-
CK2,5-ED-2,50BU AG - 圧着コンタクト 1663682
-
CK2,5-ED-2,50BU AU - 圧着コンタクト 1674862
-
CK2,5-ED-2,50ST AG - 圧着コンタクト 1663611
-
CK2,5-ED-2,50ST-S AG - 圧着コンタクト 1663873
-
CK2,5-ED-2,50ST AU - 圧着コンタクト 1674817
-
CK2,5-ED-1,50BU AG - 圧着コンタクト 1663679
-
CK2,5-ED-1,50BU AU - 圧着コンタクト 1674820
-
CK2,5-ED-1,50ST AG - 圧着コンタクト 1663608
-
CK2,5-ED-1,50ST-S AG - 圧着コンタクト 1663860
-
CK2,5-ED-1,50ST AU - 圧着コンタクト 1674778
-
CK2,5-ED-1,00BU AG - 圧着コンタクト 1663666
-
CK2,5-ED-1,00BU AU - 圧着コンタクト 1674833
-
CK2,5-ED-1,00ST AG - 圧着コンタクト 1663598
-
CK2,5-ED-1,00ST-S AG - 圧着コンタクト 1663857
-
CK2,5-ED-0,75BU AG - 圧着コンタクト 1663653
-
CK2,5-ED-0,75ST AG - 圧着コンタクト 1663585
-
CK2,5-ED-0,50BU AG - 圧着コンタクト 1663640
-
CK2,5-ED-0,5BU AU - 圧着コンタクト 1674859
-
CK2,5-ED-0,50ST AG - 圧着コンタクト 1663572
-
CK2,5-ED-0,50ST AU - 圧着コンタクト 1674804
-
CK1,6-ED-1,50BU AG - 圧着コンタクト 1663433
-
CK1,6-ED-1,50BU AU - 圧着コンタクト 1674930
-
CK1,6-ED-1,50ST AG - 圧着コンタクト 1663378
-
CK1,6-ED-1,50ST AU - 圧着コンタクト 1674875
-
CK1,6-ED-1,00BU AG - 圧着コンタクト 1663420
-
CK1,6-ED-1,00BU AU - 圧着コンタクト 1674943
-
CK1,6-ED-1,00ST AG - 圧着コンタクト 1663365
-
CK1,6-ED-1,00ST AU - 圧着コンタクト 1674888
-
CK1,6-ED-0,75BU AG - 圧着コンタクト 1663417
-
CK1,6-ED-0,75BU AU - 圧着コンタクト 1672440
-
CK1,6-ED-0,75ST AG - 圧着コンタクト 1663352
-
CK1,6-ED-0,75ST AU - 圧着コンタクト 1674914
-
CK1,6-ED-0,50BU AG - 圧着コンタクト 1663404
-
CK1,6-ED-0,50BU AU - 圧着コンタクト 1674480
-
CK1,6-ED-0,50ST AG - 圧着コンタクト 1663349
-
CK1,6-ED-0,50ST AU - 圧着コンタクト 1672453
-
CK1,6-ED-0,37BU AG - 圧着コンタクト 1663394
-
CK1,6-ED-0,37BU AU - 圧着コンタクト 1674969
-
CK1,6-ED-0,37ST AG - 圧着コンタクト 1663336
-
CK1,6-ED-0,37ST AU - 圧着コンタクト 1674901
-
CK2,5-ED-4,00BU AG - 圧着コンタクト 1663705
-
CK2,5-ED-4,00BU AU - 圧着コンタクト 1674846
-
CK4,0-ED-4,00BU AG - 圧着コンタクト 1663297
-
CK4,0-ED-4,00ST AG - 圧着コンタクト 1663255
-
CK4,0-ED-2,50BU AG - 圧着コンタクト 1663284
-
CK4,0-ED-2,50ST AG - 圧着コンタクト 1663242
-
CK4,0-ED-1,50BU AG - 圧着コンタクト 1663271
-
CK4,0-ED-1,50ST AG - 圧着コンタクト 1663239
-
UNIFOX RT-CK 1.6 - 取外し工具 1072069
-
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - 組立工具 1089092
-
UNIFOX RT-CK 2.5 - 取外し工具 1072067
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - 取外し工具 1072064
特長
マシン型コンタクトに使用する圧着工具
組込みの位置決め工具でダイのコンタクトを適切に配列
断面積に合わせて細かく処理できるマーキング付きダイステーション