CK1,6-ED-1,50ST AU
-
圧着コンタクト
1674875
圧着コンタクト、 ピン、 切削型、 コンタクト径: 1.6 mm、 定格電流: 10 A、 電線断面積: 1.5 mm2 ... 1.5 mm2、 AWG 16...16 、 コンタクト材質: 銅合金
圧着コンタクト、 ピン、 切削型、 コンタクト径: 1.6 mm、 定格電流: 10 A、 電線断面積: 1.5 mm2 ... 1.5 mm2、 AWG 16...16 、 コンタクト材質: 銅合金