手動圧着工具1634155の交換用ロケータ
LC-0158-02
-
圧着ロケータ
1634161
手動圧着工具1634155の交換用ロケータ、切削加工コンタクトの圧着用、直径:1 mmおよび2 mm、断面積:0.06 mm2~2.5 mm2
手動圧着工具1634155の交換用ロケータ、切削加工コンタクトの圧着用、直径:1 mmおよび2 mm、断面積:0.06 mm2~2.5 mm2
手動圧着工具1634155の交換用ロケータ