SB-8EP6A8A9L32S - カプラコネクタ
1314973

M40、カプラコネクタ、アプリケーション: ハイブリッド、 シリーズ: SB、長いストレート仕様、シールド対応: あり、標準およびSPEEDCONインターロック向け、極数: 6+4+4+PE、6極の通信用部品、コンタクトタイプ: ピン、圧着端子接続式、ケーブル径範囲: 9 mm ... 14 mm、 キーイング: コーディング1、 この製品は、2026年第3四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です

製品の詳細









特長

シグナル、データ、パワーを1本のコネクタで伝送
オプションのSPEEDCON高速嵌合方式で接続時間を短縮
メカニカルコーディングで誤接続を確実に防止
高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能
一貫したEMC保護で産業環境に信頼性のある接続ソリューション