SH-8EPC5-PCB-L4-ABCD-PE-12
-
コンタクトインサート
1835953
コンタクトインサート、ストレート、M23、極数: 4+2+4+PE / 3+N+PE、コンタクトタイプ: ピン、フローはんだ付け、シリーズ: SH、 部分的に組立済み、はんだ付けM23ハイブリッドコネクタとの使用にのみ適しています。
製品の詳細
互換性のある製品
特長
よくある質問
M23 hybridコネクタに適したアプリケーションはどれですか。
M23 hybrid機器コネクタは、インテリジェントなフィールドデバイスにおいて、信号、データ、電力を同時伝送するための3-in-1ソリューションを提供します。低電圧モータ、協働ロボット、コンベア輸送テクノロジ、またはイントラロジスティクス(社内物流)でも、M23 HYBRIDは、コンパクトな接続ソリューションのメリットに加え、高密度の接点実装と最大30 Aの電流伝送を兼ね備えています。... もっと見る
M23 hybrid機器コネクタは、インテリジェントなフィールドデバイスにおいて、信号、データ、電力を同時伝送するための3-in-1ソリューションを提供します。低電圧モータ、協働ロボット、コンベア輸送テクノロジ、またはイントラロジスティクス(社内物流)でも、M23 HYBRIDは、コンパクトな接続ソリューションのメリットに加え、高密度の接点実装と最大30 Aの電流伝送を兼ね備えています。
もっと見るその他の極数や部分組立品は、顧客の要望に応じて提供可能ですか。
フル装備のM23 hybrid機器コネクタは、電源用コンタクトx 4、PEコンタクトx 1、信号用コンタクトx 4、およびシールド付き通信用コンタクトx 4を備えています。お客様のアプリケーションに応じて、信号用、通信用、電源用コンタクトを全て、または一部省略することができます。
M23 hybrid機器コネクタは、DCアプリケーションに適していますか。
このコネクタは、最大800 V DCのDCアプリケーションで使用されます。
最低注文数はいくつですか。
最低注文数は20個です。ソルダーインコネクタ一式x 20の全コンポーネント(バルク包装に384個の個別コンポーネント)が提供されます。
M23 hybrid機器コネクタを試用することはできますか。
当社のサンプルサービスを通じて、個別の製品サンプルを無料で直送にてご注文いただけます。
M23 hybrid機器コネクタは、どのような電力・データ伝送性能を提供しますか。
電源用コンタクトで30 Aもの大電流が流れても、CAT 5インターフェースでの確実なデータ伝送が確保されます。
フエニックス・コンタクトは、プリント基板レイアウトに関してどのようなサポートを提供していますか
オンラインショップの資料には、コネクタとプリント基板レイアウト用の3Dデータが含まれています。フットプリントはデザイン・インの図面に詳細に記述されています。はんだ付けプロファイルは、フローはんだ付けにおけるはんだ付けパラメータを示します。