SH-00000-PCB-EXTENDER
-
取付けクリップ
1555726
製品の詳細
互換性のある製品
特長
信号、データ、電力を1本のコネクタで確実に伝送
リッツ線アセンブリと比較して、組立て時間が80%短縮、設置スペースが60%削減
追加のプリント基板用コネクタの排除によるコスト削減
プリント基板の複雑さとEMC(電磁両立性)リスクの軽減
エラーの発生リスクが高い作業工程の排除
よくある質問
M23 hybridコネクタに適したアプリケーションはどれですか。
M23 hybrid機器コネクタは、インテリジェントなフィールドデバイスにおいて、信号、データ、電力を同時伝送するための3-in-1ソリューションを提供します。低電圧モータ、協働ロボット、コンベア輸送テクノロジ、またはイントラロジスティクス(社内物流)でも、M23 HYBRIDは、コンパクトな接続ソリューションのメリットに加え、高密度の接点実装と最大30 Aの電流伝送を兼ね備えています。
その他の極数や部分組立品は、顧客の要望に応じて提供可能ですか。
フル装備のM23 hybrid機器コネクタは、電源用コンタクトx 4、PEコンタクトx 1、信号用コンタクトx 4、およびシールド付き通信用コンタクトx 4を備えています。お客様のアプリケーションに応じて、信号用、通信用、電源用コンタクトを全て、または一部省略することができます。
M23 hybrid機器コネクタは、DCアプリケーションに適していますか。
このコネクタは、最大800 V DCのDCアプリケーションで使用されます。
最低注文数はいくつですか。
最低注文数は20個です。ソルダーインコネクタ一式x 20の全コンポーネント(バルク包装に384個の個別コンポーネント)が提供されます。
M23 hybrid機器コネクタを試用することはできますか。
当社のサンプルサービスを通じて、個別の製品サンプルを無料で直送にてご注文いただけます。